MAXM86161

量产

用于心率和血氧饱和度测量的单电源集成光学模块

低功耗集成式入耳式心率监测器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的单通道光数据采集系统
  • 内置算法进一步增强了对快速环境瞬态信号的抑制能力
  • 用于反射式心率和血氧饱和度监测的优化架构
  • 暗电流噪声低至 < 50pA RMS(样本间方差)
  • 通过多种采样模式和片上平均可实现更低的有效暗电流噪声
  • 高分辨率 19 位电荷积分 ADC
  • 三个低噪声 8 位 LED 电流 DAC
  • 在白卡环回测试中,具有 > 89dB 的出色的动态范围(样本间差异)
  • 出色的环境范围和抑制能力
    • 环境光电探测器电流 > 100μA
    • 120Hz 时环境噪声抑制比 > 70dB
  • 可穿戴设备的超低功耗运行
    • 低功耗运行,光读出通道 < 10μA(25sps 时典型值)。
    • 短曝光积分时间分别为 14.8μs、29.4μs、58.7μs 和 117.3μs。
    • 低关断电流 = 1.6μA(典型值)
  • 微型 2.9mm x 4.3mm x 1.4mm,14 针 OLGA 封装
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +85°C
MAXM86161
用于心率和血氧饱和度测量的单电源集成光学模块
MAXM86161 Simplified Block Diagram MAXM86161 Typical Application Circuit MAXM86161 Pin Configuration MAXM86161A Simplified Block Diagram MAXM86161A Typical Application Circuits MAXM86161A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAXM86161EVSYS

MAXM86161 评估系统

特性和优点

  • MAXM86161传感器性能评估(例如SNR、暗电流、噪声等)
  • 使用板载MAX32664GWEC+生物传感器集中器控制器评估Maxim算法性能,包括功率优化、心率(HR)、SpO2 (血氧饱和度)等
  • 便于理解MAXM86161架构和方案策略
  • 实时监测和数据记录能力
  • 板载加速度计
  • Bluetooth™ LE,用于无线数据收集

产品详情

MAXM86161EVSYS#评估系统(EV系统)允许快速评估MAXM86161集成光模块,适用于各种人体部位特别是入耳式和移动应用。MAXM86161器件使用标准I2C兼容接口通信,连接到Maxim的板载MAX32664生物传感器集中器控制器(用于Maxim的算法评估),或用于原始数据收集的直通模式。MAXM86161器件包括3路光学读数通道,可独立控制(绿、红和IR)。评估系统支持灵活配置,允许测试传感器的各种特性。此外,评估板有助于用户快速学习如何配置和使用MAXM86161器件。

评估系统主要包括3块电路板组件(MAXSensorBLE_EVKIT、MAXM86161OSBFLEX和Cypress CY5677 Dongle)、一根USB-C至USB-A连接器电缆和一个锂聚合物电池。此外,提供两块编程电路板(MAXM86161_MAX32630_PRGMR_ASSY和MAXREFDES100HDK)和一根USB-B Micro至USB-A电缆,用于必要时进行固件更新。

评估系统可使用USB-C电源或LiPo电池供电,并随附采用14引脚OLGA封装的MAXM86161EFD+器件。

MAXM86161OSBFLEX刚挠结合电路板已安装Maxim Integrated MAX32664生物传感器集中器控制器。该传感器集中器可用于部署Maxim的HR/SpO2算法进行评估。提供MAXM86161 GUI PC应用程序代码,用于评估MAXM86161EVSYS#和MAX32664传感器集中器,可通过MAXM86161EVSYS#评估系统产品页的设计资源标签页下载。

MAXM86161EVSYS
MAXM86161 评估系统

最新评论

近期浏览