MAX9939
量产SPI可编程增益放大器(PGA),提供输入VOS调理和输出运算放大器
可编程增益放大器,具有SPI接口,适合各种应用
- 产品模型
- 5
概述
- SPI可编程增益:0.2V/V至157V/V
- 超低增益温漂
- 集成放大器,用于R/C可编程有源滤波器
- 输入失调电压补偿
- 输入端保护至±16V
- 13µA软件关断模式
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 10引脚µMAX封装
MAX9939为通用、差分输入可编程增益放大器(PGA),可理想动态变化范围较宽的信号调理,例如电动机电流检测、医疗设备以及声纳数据采集等应用。该器件可通过SPI接口在0.2V/V至157V/V范围内设置差分增益、输入失调电压补偿以及输出放大器,可配置为高阶有源滤波器或提供一路差分输出。
PGA经过优化用于宽带应用,增益可设置为0.2V/V、1V/V、10V/V、20V/V、30V/V、40V/V、 60V/V、80V/V、119V/V和157V/V。精确的电阻匹配提供极低的增益温漂和极高的CMRR。尽管MAX9939采用2.9V至5.5V的VCC单电源供电,但由于使用了输入电平转换放大器,所以可处理低于、高于地电位的信号。此外,输入端具有±16V保护,允许器件承受故障条件及超范围的信号。
输出放大器优化于宽频带和低偏置电流,理想用于多级反馈有源滤波器拓扑,可提供比Sallen-Key结构滤波器更高的Q值和阻带衰减。
MAX9939在5V供电下消耗3.4mA静态电流,带有软件可设置的关断模式,使电源电流降至13µA。MAX9939采用10引脚µMAX封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 放大
- 差分至单端转换
- 差分输入、差分输出信号
- 医疗信号调理
- 传感器接口与信号处理
- 无速度传感器电机控制
- 声纳及通用数据采集
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9939AUB+ | MINI_SO | ||
| MAX9939AUB+T | MINI_SO | ||
| MAX9939AUB/GG8 | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX9939AUB/V+ | MINI_SO | ||
| MAX9939AUB/V+T | MINI_SO |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9939的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论