MAX97200
量产低功耗、低失调、双模H类DirectDrive耳机放大器
小尺寸、高效率耳机放大器,提供优异性能的同时保持较低的电池损耗
- 产品模型
- 4
概述
- 第二代DirectDrive技术
- 动态、H类、双模电荷泵
- 低工作电压,VPVIN = 1.8V
- 低静态电流,VPVIN = 1.8V时电流仅为1.15mA (典型值)
- 无需大尺寸输出隔直流电容
- 业内领先的咔嗒/噼噗声抑制性能
- 高保真,SNR为105dB (5.6µV输出噪声)
- 为32Ω负载提供34mW输出功率(THD+N为1%)
- 为16Ω负载提供45mW输出功率(THD+N为10%)
- 小尺寸12焊球、1.27mm x 1.65mm WLP封装(焊球间隔为0.4mm)
MAX97200是一款45mW H类耳机放大器,采用低至1.8V的单电源供电,采用Maxim的第二代DirectDrive®技术。
MAX97200内部采用双模(Dual Mode™)电荷泵,产生放大器所需的电源电压。电荷泵可以输出±PVIN/2或±PVIN电压,具体取决于输出信号的幅度。当输出信号幅度较低时,电源电压为±PVIN/2。需要较大的输出信号时,电荷泵切换模式,产生更高的电源电压,从而向负载提供更大的输出功率。
与第一代DirectDrive放大器相比,第二代DirectDrive技术具有更低的功耗。MAX97200采用1.8V稳压源供电,功耗等同于0.9V供电的传统DirectDrive放大器。
Maxim的DirectDrive架构采用反相电荷泵产生负电源电压。耳机放大器采用正电源和负电源供电。这种方案允许音频输出信号偏置在地电位附近,省去了放大器输出和耳机负载之间的大尺寸隔直流电容。
低输出失调电压在进入和退出关断状态时具有优异的咔嗒/噼噗声抑制性能。极高的信噪比支持系统的高保真设计。
MAX97200采用小尺寸12焊球晶片级封装(WLP 1.27mm x 1.65mm),具有微小的0.4mm焊球间距,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 智能电话
- VoIP电话
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX97200AEWC+ | WLCSP | ||
| MAX97200AEWC+T | WLCSP | ||
| MAX97200BEWC+ | WLCSP | ||
| MAX97200BEWC+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX97200AEWC+T | 量产 | |
|
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX97200AEWC+T | 量产 | |
|
2月 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX97200BEWC+ | ||
| MAX97200BEWC+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX97200的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论