MAX9611

量产

高边、电流检测放大器,带有12位ADC和运算放大器/比较器

具有数字输出、可支持60V共模范围的电流检测放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 0V至+60V输入共模电压范围
  • 2.7V至5.5V电源供电,兼容1.8V和3.3V逻辑电平
  • 5µA软关断电流
  • 集成12位ADC
  • 13µV电流检测ADC分辨率
  • 500µV (最大值)电流检测ADC输入失调电压
  • 0.5% (最大值)电流检测ADC增益误差
  • I²C总线,具有16个地址
  • 小尺寸、3mm x 5mm、10引脚µMAX封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX9611
高边、电流检测放大器,带有12位ADC和运算放大器/比较器
MAX9611、MAX9612:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX9611PMB1

MAX9611PMB1外设模块

特性和优点

  • 可编程限流高达1A
  • 两个电流量程(通过跳线选择)
  • 测量并读取负载电流、负载电压以及门限值
  • 供电电源高达30V
  • 通过跳线选择MAX9611 I²C地址
  • 6针Pmod兼容连接器(I²C)
  • 另一接头用于I²C总线菊链其它模块
  • C语言例程
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX9611PMB1外设模块提供必要的硬件,将MAX9611集成了12位ADC和放大器的检流放大器以及MAX5380 8位DAC与任何使用Pmod™兼容扩展端口配置为I²C通信的系统连接起来。IC配合外部p沟道FET和检流电阻,组成限流电路,可处理高达1A的电流。8位DAC (U1)用于设置限流门限,可由主机通过I²C总线设置。除了提供可编程限流功能外,IC内部ADC可测量负载电流/电压以及门限电压,这些数值可由主机通过I²C总线读取。
有关IC工作的详细信息,请参考MAX9611 IC数据资料。

应用

  • null
  • null
  • 手持式设备
  • 服务器背板

MAXPMBAE

Maxim模拟外设模块集锦

特性和优点

  • 所包含的数据转换器、接口、时钟、传感器等模块能够满足众多设计需求
  • 插件模块允许快速开发硬件原型
  • 经过验证的软件驱动缩短开发周期
  • FPGA配置文件简化设计

产品详情

Maxim模拟集锦是一组外设模块集合,可直接插入任何FPGA/CPU扩展端口,该端口遵循Digilent公司制定的Pmod™标准。该集合包括各种通用的模拟和混合信号功能模块。提供模块软件支持,包括用于三个主流FPGA平台(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3和Avnet ZEDBoard)的FPGA配置文件,以及验证和演示每个模块的例程,使用这些例程演示模块功能时,可以轻松地进行拆分和存档,方便地剪切、复制到主程序中。简便的插件设计和易于集成的软件架构,有助于用户加速从方案论证到设计原型的开发进程。

MAX9611EVKIT

MAX9611和MAX9612评估板

特性和优点

  • 60V电流检测,集成ADC
  • 软件兼容于Windows XP、Windows Vista和Windows 7
  • 板载微控制器,产生I²C命令
  • 使用简单的菜单驱动软件
  • USB-PC连接(含电缆)

产品详情

MAX9611评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9611高边电流检测放大器,器件集成12位ADC和可配置为运算放大器或比较器的增益模块。板载微控制器通过通用串行总线(USB)端口连接至PC,作为I²C主控制器。

评估板还提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估器件的功能特性提供简捷的用户界面。程序采用菜单驱动,提供图形用户界面(GUI),具有完备的控制按钮和状态显示。

评估板已安装MAX9611AUB+ (同相配置)。请联系工厂申请引脚兼容的MAX9612AUB+ (反相配置)免费样品。

应用

  • 基站馈线T型网络偏置
  • 基站PA控制
  • 电池供电设备
  • 混合动力汽车电源
  • 服务器背板
  • 电信卡

MAX9611PMB1
MAX9611PMB1外设模块
MAX9611PMB1 Board Photo
MAXPMBAE
Maxim模拟外设模块集锦
MAX9611EVKIT
MAX9611和MAX9612评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9611的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览