MAX6662
量产12位 + 符号位温度传感器,带有SPI兼容的串行接口
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 12位 + 符号位数据,分辨率0.0625°C
- 精度
- 最大±1°C (+30°C至+50°C)
- 最大±1.6°C (0°C至+70°C)
- 最大±2.5°C (-20°C至+85°C)
- 典型值±2.5°C (+150°C)
- 扩展级温度测量范围
- -55°C至+150°C
- 低平均电源电流,125µA (典型值)
- 关断模式可在便携式应用中降低功耗
- 两个可编程温度故障输出
- 可切换的故障排列,消除噪声环境中的误触发
MAX6662是一款12位 + 符号位温度传感器,在单片封装中还集成了可编程过温报警和3线(SPI™兼容)串行接口。它使用内部A/D (ADC)转换器将其管芯温度转换为数字量。温度数据以13位字的形式存储在温度寄存器中,分辨率0.0625°C,温度数据可在任意时刻通过串口读取。工作温度范围为-55°C至+150°C。
MAX6662提供两个可编程看门狗中断输出,/ALERT用于低温报警,/OT用于高温报警,可关断电源。MAX6662具有关断模式,在该模式下除串口外其他电路均被禁止工作,可有效节省功耗。该款温度传感器采用8引脚SO封装。
应用
- HVAC
- 冷却器
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6662MSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6662MSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX6662MSA+ | 量产 | |
| MAX6662MSA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX6662MSA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6662的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论