概览
优势和特点
- Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- USB至PC连接(包括电缆)
- USB供电
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 7引脚信号接头
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX6662评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估带SPI™兼容串口的12位+符号位温度传感器MAX6662。评估板提供Windows® 2000/XP®和Windows Vista®兼容软件,提供图形用户界面(GUI),用于验证MAX6662的功能。
MAX6662评估板PCB安装了MAX6662MSA+。
应用
- 汽车电子
- HVAC
- 冷却器
- 测试设备
相关产品
文档
-
MAX6662EVKIT: Evaluation Kit for the MAX6662 Data Sheet (Rev. 0)2009/6/25PDF294K