MAX32663A

量产

超低功耗ECG生物识别传感器综述

可与Maxim的ECG AFE无缝通信的低功耗ECG传感器集线器系列

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 三个不同的版本
    • FS版本(完整HeartKey套件)
      • 心率、心率变异性、压力水平指数、能量消耗和用户识别
    • W版本(健康与保健)
      • 心率、心率变异性、压力水平指数和能量消耗
    • UI版本(用户识别)
      • 用户识别
  • 生物识别传感器中枢可加快上市时间
  • 消除软件许可负担
  • 一个从机I2C用于与主机微控制器通信
  • 一个主机I2C用于与传感器通信
  • 管理超低功耗硬件以提高效率
  • 先进先出(FIFO)有效减少了主机交互
  • 轻松与Maxim的低功耗ECG AFE(例如MAX30003)集成
  • 小型外形尺寸适用于尺寸受限的设计
    • 3mm x 3mm TQFN封装
    • 1.6mm x 1.6mm WLP封装
MAX32663A
超低功耗ECG生物识别传感器综述
MAX32663A:  Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
传感器模拟前端 2
MAX30003 量产 超低功耗、单通道集成生物电势(ECG、R至R检测) AFE
MAX30001 量产 超低功耗、单通道集成生物电势(ECG、R 至 R、起搏信号检测)和生物阻抗 (BioZ) AFE
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX30003WING2

MAX32660 评估板

特性和优点

  • B-Secur ECG固件
  • 超低功耗MAX32660 Arm Cortex-M4 FPU处理器
  • 与Adafruit® Feather板兼容的主处理器插座
  • PCB集成ECG电极
  • 用于外部ECG电极的连接器

产品详情

MAX30003WING2评估套件演示MAX32660 Arm® Cortex®-M4 处理器的使用,器件具有FPU,用作ECG传感器集中器。MAX32660运行B-Secur公司提供的高级ECG算法,将MAX30003收集的原始ECG数据转换为简单、高级信息,然后通过I2C总线传输到MAX32620FTHR主机处理器。

评估套件包括以下组件:

  • 1块MAX30003WING2#电路板
  • 2个MAX326325PICO JTAG调试器/编程器
  • 1个MAX32620FTHR,主板Feather电路板

应用

  • 健身监测器
  • 工业传感器
  • IoT
  • 光纤模块:QSFP-DD, QSFP, 400G
  • 便携式医疗设备
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

MAX30003WING2
MAX32660 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32663A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览