MAX32626

不推荐用于新设计

具有基于FPU的微控制器(MCU)的超低功耗Arm Cortex-M4,具有512KB闪存和160KB SRAM

超低功耗Cortex-M4F理想用于新兴可穿戴医疗/健身产品

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用于可穿戴设备的高效微控制器
    • 内部振荡器工作频率高达96MHz
    • 低功耗4MHz振荡器系统时钟选项,用于始终就绪的监测应用
    • 512KB闪存(“L”版本为256KB)
    • 160KB SRAM (“L”版本为128KB)
    • 8KB指令缓存
    • 1.2V核心电源电压
    • 1.8V至3.3V I/O电源
    • 可选3.3V ±5% USB电源
    • 宽工作温度范围:-30°C至+85°C
  • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间
    • 从缓存执行代码时,有功电流为106µA/MHz
    • 从闪存执行代码时,有功电流为49µA/MHz
    • 唤醒至96MHz时钟或4MHz时钟
    • 600nA低功耗模式(LP0)电流,使能RTC时
    • 2.56µW超低功耗数据保持模式(LP1),5μs快速唤醒至96MHz时钟源
    • 27µA/MHz低功耗模式(LP2)电流
  • 最优外设组合,提高平台扩展性
    • SPI执行(SPIX)引擎,以最小占位面积扩展内存
    • 3个SPI主机、1个SPI从机
    • 3个UART
    • 多达2个I2C主机,1个I2C从机
    • 1-Wire主机
    • 全速USB 2.0器件,带内部收发器
    • 16个脉冲序列(PWM)引擎
    • 6个32位定时器和3个看门狗定时器
    • 多达40个通用I/O引脚
    • 10位Δ-Σ ADC,工作在7.8ksps
    • AES-128、-192、-256
    • RTC校准输出
  • 可靠的内置硬件安全(仅限MAX32626),保证宝贵IP和数据的安全
    • 信赖保护单元(TPU)提供ECDSA和模运算加速支持
    • PRNG种子发生器
    • 安全引导加载程序
MAX32626
具有基于FPU的微控制器(MCU)的超低功耗Arm Cortex-M4,具有512KB闪存和160KB SRAM
MAX326269027.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
微控制器 2
MAX32620 不推荐用于新设计 超低功耗Arm Cortex-M4,带有基于FPU的微控制器(MCU),带有2MB闪存和256KB SRAM
MAX32630 不推荐用于新设计 超低功耗Arm Cortex-M4,带有基于FPU的微控制器(MCU),带有2MB闪存和512KB SRAM
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX32625MBED

支持MAX32625的MAX32625MBED ARM mbed开发平台

特性和优点

  • Arduino兼容连接头和mbed支持,便于快速搭建低功耗嵌入式系统原型
  • MAX32625微控制器
    • 96MHz ARM Cortex-M4控制器,带FPU
    • 512KB闪存存储器
    • 160KB SRAM
    • 8KB指令缓存
    • 全速USB 2.0
    • 3个SPI主机,1个从机
    • 2个I2C主机、1个从机
    • 3个UART
    • 1-Wire主机
    • 40 GPIO
    • 4路输入10位ADC
  • 扩展连接
    • Arduino兼容连接头
    • MicroSD存储卡连接器
    • Micro-USB连接器
    • 原型区域
  • 集成外设
    • 4个用户指示LED
    • 2个用户按钮
  • 集成DAPLink可编程适配器
    • 拖放式编程
    • CMSIS-DAP SWD调试器
    • USB虚拟UART

产品详情

MAX32625MBED提供便利的平台,用于评估MAX32625微控制器。MAX32625MBED也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。

MAX32625MBED包括MAX32625 ARM® Cortex®-M4微控制器(带FPU)、便于访问高精度模拟前端(AFE)连接的原型区域、通过Arduino™兼容连接器访问的I/O、通过100mil x 100mil连接头访问的I/O、USB接口,以及其它通用I/O器件。

登录:https://developer.mbed.org/platforms/MAX32625MBED/,使用该电路板开始开发工作。

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

MAX32625NEXPAQ

MAX32625开发板,支持Nexpaq系统

特性和优点

  • MAX32625微控制器
    • ARM Cortex-M4F
    • 512KB闪存,160KB SRAM
    • FS-USB、UART、SPI、I2C、1-Wire®
  • 兼容nexpaq
    • nexpaq模块规格
    • nexpaq接口连接器
  • 扩展连接
    • 电源:GND、3.3V、5V、电池
    • 串行I/O:I2C、SPI、UART、1-Wire
    • 模拟输入
    • PWM输出
    • RGB指示LED
    • bed® HDK DAPLink连接器
    • 拖放式编程
    • CMSIS-DAP调试器
    • 虚拟UART控制台

产品详情

MAX32625NEXPAQ为快速开发平台,设计用于加快实施采用MAX32625 ARM® Cortex®-M4F微控制器的nexpaq模块。开发平台包含连接nexpaq系统所需的全部组件,能够方便地访问微控制器内部的主要外设。这就为快速概念验证和早期软件开发提供了可扩展平台,加快上市时间。

nexpaq平台提供将硬件连接到手机的最简单方法。平台采用Web标准,支持丰富的用户体验,本质上是跨平台的。

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

MAX32625-EVKIT

MAX32625和MAX32626评估板

特性和优点

  • 提供Olimex ARM-USB-TINY-H JTAG调试器,通过标准20引脚ARM JTAG连接头连接,很容易装载和调试代码
  • 可选择的PMIC电源包括通过CN2连接的USB电源、通过J2连接器供电的外部电池,或者通过测试点TP12和TP13连接的台式电源。
  • 可选的板载外设(开关、LED、OLED显示、SPI闪存、Bluetooth® LE收发器)电源
  • 用于连接IC I/O引脚和模拟前端(AFE)输入信号的连接头
  • USB Micro-B连接至IC的USB设备控制器
  • USB Micro-B连接至USB-UART桥,可选择IC的内部UART 0和UART 1
  • MAX32625/MAX32626内部实时时钟(RTC)
  • 板载Bluetooth 4.0 BLE收发器,带芯片天线
  • 通用按键开关和指示LED (全部连接至GPIO),用于用户I/O
  • 原型配置(0.1in网格),含用于用户电路的集成电源

产品详情

MAX32625评估板(EV kit)为评估MAX32625/MAX32626微控制器的性能提供了便利的平台。评估板也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

MAX32626-EVKIT

MAX32625和MAX32626评估板

特性和优点

  • 提供Olimex ARM-USB-TINY-H JTAG调试器,通过标准20引脚ARM JTAG连接头连接,很容易装载和调试代码
  • 可选择的PMIC电源包括通过CN2连接的USB电源、通过J2连接器供电的外部电池,或者通过测试点TP12和TP13连接的台式电源。
  • 可选的板载外设(开关、LED、OLED显示、SPI闪存、Bluetooth® LE收发器)电源
  • 用于连接IC I/O引脚和模拟前端(AFE)输入信号的连接头
  • USB Micro-B连接至IC的USB设备控制器
  • USB Micro-B连接至USB-UART桥,可选择IC的内部UART 0和UART 1
  • MAX32625/MAX32626内部实时时钟(RTC)
  • 板载Bluetooth 4.0 BLE收发器,带芯片天线
  • 通用按键开关和指示LED (全部连接至GPIO),用于用户I/O
  • 原型配置(0.1in网格),含用于用户电路的集成电源

产品详情

MAX32625评估板(EV kit)为评估MAX32625/MAX32626微控制器的性能提供了便利的平台。评估板也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

MAX32625PICO

MAX32625/MAX14750评估套件

特性和优点

  • 超紧凑的开发平台
    • 0.6 x 1.0英寸、20引脚DIP封装
    • Cortex调试连接器(主机)
    • 20个数字I/O、4路模拟输入
    • 3.3V和1.8V电源
  • MAX32625微控制器特性
    • 带FPU的ARM Cortex-M4微控制器,96MHz
    • 512KB闪存
    • 160KB SRAM
    • 8KB指令缓存
    • 全速USB 2.0
    • 三个SPI主机,一个从机
    • 两个I2C主机,一个从机
    • 三个UART接口
    • 1线主机
    • 40个GPIO端口
    • 四路输入10位ADC
  • MAX14750 PMIC
    • Micro IQ 3.3V降压-升压稳压器
    • Micro IQ 1.8V降压稳压器
    • Micro IQ 1.2V线性稳压器
    • 高侧负载开关
  • 扩展连接
    • 试验板兼容接头
    • SMT兼容尺寸
    • 10引脚Cortex调试接头
    • Micro USB连接器
  • 集成外设
    • RGB指示灯LED
    • 用户按钮
  • MAXDAP编程适配器
    • 通过Cortex调试电缆进行DAPLink调试
    • 拖放式编程
    • CMSIS-DAP SWD调试器
    • USB虚拟UART

产品详情

MAX32625PICO板是一个快速开发平台,旨在帮助工程师使用带FPU的MAX32625 ARM® Cortex®-M4微控制器快速实施设计。该板还包括MAX14750 PMIC,以提供所有所需的电压。外形尺寸为0.6 x 1.0英寸双排接头尺寸,与试验板兼容,也可以通过SMT方式焊接到另一块板上。该板包含一个10引脚ARM Cortex调试连接器,因此可以用作DAPLink适配器。此外,板上还有一个RGB指示灯LED和按钮。该器件提供功率优化的灵活平台,以便进行快速概念验证和早期软件开发,从而加快产品上市。

MAX32625PICO板附带加载的DAPLink映像,提供USB海量存储设备(MSD)拖放式编程、USB通信设备类(CDC)虚拟串行端口和Mbed网站使用的人机接口设备(HID) CMSIS-DAP接口。这样一来,该板可以连接到另一个目标平台,以实现完整的Mbed体验。该微控制器还使用引导加载程序进行编程,因此您可以使用自己的应用程序代码更新或替换DAPLink映像。通过访问此链接开始在该板上进行开发:

 

应用

  • 健身监护仪
  • 便携式医疗设备
  • 传感器中枢
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗贴片

MAXPICO2PMB

MAXPICO2PMB适配器板

特性和优点

  • USB供电工作模式
  • USB至I2C和SPI接口
  • 兼容Pmod的外形尺寸
  • 配置灵活
  • MAX32625PICO快速开发平台
  • 拖放式编程
  • 较小PCB面积
  • 兼容Windows® 8/10的GUI软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAXPICO2PMB适配器板是一款装配完成且经过测试的PCB,提供I2C接口,可与评估套件(EV套件)或通过Pmod™连接器连接的演示板快速交互。

该适配器板具有一个快速开发平台——MAX32625PICO微控制器、跳线和Pmod连接器。用户可以通过配置跳线来选择I2C线上的板载上拉电阻。它还具有一个通过电源轨跳线为I2C线路选择上拉电压选项。Pmod连接器提供1个I2C端口和2个SPI端口,以方便评估。

MAXPICO2PMB寄存器映射工具是一个与MAXPICO2PMB适配器板接口的Windows应用程序。用户可以导入*.regmap文件,其中包含集成电路的唯一I2C寄存器映射信息和寄存器字段描述。该应用程序通过虚拟串行端口向MAXPICO2PMB适配器板上的MAX32625PICO微控制器发送命令。MAX32625PICO微控制器发送I2C命令,与通过Pmod连接器连接的评估套件或演示板进行通信。

 

应用

  • 健身监护仪
  • 便携式医疗设备
  • 传感器中枢
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗贴片

MAX32625LORAKIT

使用DARWIN超低功耗微控制器、适用于LoRaWAN模块的入门套件

产品详情

Maxim Darwin LoRaWAN®入门套件提供了体验和探索LoRaWAN低功耗广域网(LPWAN)技术世界所需的所有硬件。它包括一个高度可定制的物联网按钮(作为终端设备的示例)、一个配备Maxim FMLR模块(用于快速原型设计)的开发板,以及一个用于与后端和应用服务器连接的FMLR-PICOGW LoRaWAN®网关。

此外,物联网按钮和FMLR-PICOGW已在Miromico的Loriot后端注册,并且可以在其物联网仪表板中进行观察。要使用开发板,需要在上面烧录功能固件。Miromico的Gitlab公开提供了一个简单的开源连接示例。更多信息请参见快速入门指南/数据手册。

更多详情

有关该套件和所有文档的详细信息,请访问 https://miromico.ch/portfolio/darwin-starterkit/?lang=en。

 

应用

  • 健身监护仪
  • 便携式医疗设备
  • 传感器中枢
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗贴片

MAX32625MBED
支持MAX32625的MAX32625MBED ARM mbed开发平台
MAX32625MBED: Board Photo
MAX32625NEXPAQ
MAX32625开发板,支持Nexpaq系统
MAX32625-EVKIT
MAX32625和MAX32626评估板
MAX32626-EVKIT
MAX32625和MAX32626评估板
MAX32625PICO
MAX32625/MAX14750评估套件
MAXPICO2PMB
MAXPICO2PMB适配器板
MAX32625LORAKIT
使用DARWIN超低功耗微控制器、适用于LoRaWAN模块的入门套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32626的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览