概览

优势和特点

  • MAX32625微控制器
    • ARM Cortex-M4F
    • 512KB闪存,160KB SRAM
    • FS-USB、UART、SPI、I2C、1-Wire®
  • 兼容nexpaq
    • nexpaq模块规格
    • nexpaq接口连接器
  • 扩展连接
    • 电源:GND、3.3V、5V、电池
    • 串行I/O:I2C、SPI、UART、1-Wire
    • 模拟输入
    • PWM输出
    • RGB指示LED
    • bed® HDK DAPLink连接器
    • 拖放式编程
    • CMSIS-DAP调试器
    • 虚拟UART控制台

产品详情

MAX32625NEXPAQ为快速开发平台,设计用于加快实施采用MAX32625 ARM® Cortex®-M4F微控制器的nexpaq模块。开发平台包含连接nexpaq系统所需的全部组件,能够方便地访问微控制器内部的主要外设。这就为快速概念验证和早期软件开发提供了可扩展平台,加快上市时间。

nexpaq平台提供将硬件连接到手机的最简单方法。平台采用Web标准,支持丰富的用户体验,本质上是跨平台的。

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备