MAX32600
最后购买期限健康测量微控制器
极低功耗ARM Cortex-M3,带有健康传感器模拟前端和先进安全硬件配套
- 产品模型
- 3
概述
-
集成AFE支持以最少的分立式元件进行高精度健康测量
-
16位ADC,带输入复用器和PGA
- 高达500ksps转换速率
- PGA,具有1、2、4和8倍增益和旁路模式
- 差分8:1或单端16:1输入复用器
- 内部复用器输入,用于测量VDDA3
- 内部或外部电压基准
- 可编程缓冲器,用于ADC和DAC
- 两个12位DAC和两个8位DAC
- 四个运算放大器
- 四个低功耗比较器
- 四个不限用途SPST模拟开关
- 四个接地开关
- 多达八对100mA LED驱动器(吸入)
- 内置温度传感器
-
16位ADC,带输入复用器和PGA
- 可靠的板载信赖保护单元,保证宝贵IP和数据的安全
- 信赖保护单元,保证端对端安全
- AES硬件引擎
- 用于ECDSA和RSA的µMAA
- 硬件PRNG
- 快速擦除SRAM,用于密钥存储
- 业界最低的系统总功耗,延长电池寿命
- 从缓存执行代码时,有功功率为175μA/MHz
- LP0模式下,使能实时时钟时的耗流仅为1.25µA
- LP1模式下,数据保持时的耗流仅为1.8µA,15µs快速唤醒
- 外设时钟控制
- 6通道DMA引擎支持微控制器处于休眠模式下的智能外设操作
- 灵活的封装选项
- 120焊球CTBGA封装,0.5mm焊球间距、7mm x 7mm
- 192焊球CTBGA封装,0.65mm焊球间距、12mm x 12mm
- 108焊球WLP封装,0.4mm焊球间距、5.4mm x 4.3mm
MAX32600微控制器基于行业标准ARM® Cortex®-M3 32位RISC CPU,工作在高达24MHz。器件包括256KB闪存、32KB SRAM、2KB指令缓存,以及集成的高性能模拟外设。
MAX32600采用以下封装:192焊球、12mm x 12mm CTBGA;120焊球、7mm x 7mm CTBGA;108焊球、5.4mm x 4.3mm WLP。
除Maxim提供的免费工具之外,MAX32600也支持IAR的Embedded Workbench。IAR Embedded Workbench®将编译器、汇编器、链接器和调试器集成在一个IDE中,简单易用,提供高级和高效率优化功能,与硬件、RTOS产品以及中间件高度集成。IAR Embedded Workbench for ARM有多个版本,包括专门针对ARM Cortex-M核心家族设计的产品工具包。
应用
- 血糖仪
- 皮电反应测量
- 脉搏血氧测量
- 可穿戴医疗设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX32600-J85B+ | Chip Array Thin Core Ball Grid Array | ||
| MAX32600-P85B+ | Chip Array Thin Core Ball Grid Array | ||
| MAX32600-W85B+ | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX32600-P85B+ | 过期 | |
|
2月 23, 2016 - 1615 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX32600-P85B+ | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32600的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论