概览
优势和特点
- 使用提供的JTAG适配器方便地装载和调试代码
- 可选电源,包括USB、纽扣电池、两节AAA电池或台式电源
- 用于连接MAX32600 I/O引脚和模拟前端(AFE)输入及输出信号的连接头
- 板载8位字符型LCD显示屏
产品详情
MAX32600评估板(EV kit)为评估MAX32600健康测量微控制器的能力提供了便利的平台。评估板也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。
评估板包括MAX32600电路、多种功率选项、用于连接处理器I/O端口引脚和模拟前端器件的连接头、8位LCD显示屏、USB接口、UART接口、低功耗Bluetooth收发器,以及其它通用IO器件。
应用
- 血糖仪
- 皮电反应测量
- 脉搏血氧测量
- 可穿戴医疗设备
相关产品
文档
-
UG-6245: Getting Started with Eclipse2016/5/24PDF787K
-
UG-6045: MAX32600 User's Guide2015/3/11PDF12M
-
MAX32600KIT: Evaluation Kit for the MAX32600 Data Sheet (Rev. 1)2018/4/12PDF4M