MAX31825
推荐用于新设计精度为±1ºC的1-Wire®温度传感器
业界出色的1-Wire温度传感器,具有地址和警报引脚
- 产品模型
- 2
概述
- 1-Wire接口仅需要一个端口引脚即可进行通信
- 唯一的64位串行代码存储在板载ROM中
- 通过外部电阻选择地址以进行位置识别
- 可以通过数据线供电
- 电源范围为1.6V至3.6V(外部电源)、2.3V至3.6V(寄生电源)
- 测量温度范围为-45°C至+145°C
- 0°C至+70°C范围内的精度优于±1°C
- -45°C至+145°C范围内的精度优于±1.75°C
- 用于检测温度故障的警报输出
- 温度分辨率可选范围:8至12位
- 在80ms(最大值)内将温度转换为10位数字字
- 用户可定义的警报设置
- 4kV HBM ESD保护
- 采用6引脚WLP封装
MAX31825温度传感器提供8位至12位摄氏温度测量,在0°C至+70°C范围内精度优于±1°C,在-45°C至+145°C范围内优于±1.75°C。
该传感器通过1-Wire®总线进行通信,根据定义,该总线仅需要一根数据线(和地线)即可与微控制器进行通信。此外,该传感器可以直接从数据线获取电源(“寄生电源”),无需外部电源。
每个传感器都有一个唯一的64位串行代码,因此多个MAX31825 IC可驻留在同一1-Wire总线上。此外,它还包括两个使用外部电阻和引脚搭接的地址输入引脚,允许选择64个不同地址之一来识别每个传感器的物理位置。因此,使用一个微处理器即可简单地控制分布在大面积上的许多器件。
MAX31825采用6引脚WLP封装。外部电源和寄生电源的电源电压范围分别为1.6V至3.6V和2.3V至3.6V。工作温度范围为-45°C至+145°C。
应用
- 通信设备
- 消费电子设备
- 数据中心设备
- 工业设备
参考资料
视频 1
3rd Party Solutions 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX31825ANT+ | WLCSP | ||
| MAX31825ANT+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31825的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论