概览
优势和特点
- 板载I2C至1-Wire转换器(DS2482)
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件
产品详情
MAX31825评估系统(EV系统)演示了具有硬件可选地址和警报功能的MAX31825 1-Wire®温度传感器。MAX31825评估系统包括MAX31825评估套件(EV套件)和USB2PMB2模块。Windows® 7/8/8.1/10兼容软件的易用界面便于演示MAX31825的功能。
MAX31825评估套件包含一个板载DS2482 I2C至1-Wire转换器,并预装了采用6引脚WLP封装的MAX31825ANT+。
应用
- 通信设备
- 消费电子设备
- 数据中心设备
- 工业设备
文档
-
MAX31825EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/26ZIP808 K