MAX31730
量产3通道远程温度传感器
三通道远程温度传感器提供精密测量并简化过温提示
- 产品模型
- 4
概述
- 最高温度寄存器简化并加速过温提示
- 高精度温度测量有助于设计人员满足误差预算要求
- 12位分辨率:0.0625°C
- 远程温度测量精度:±1°C(0°C至+100°C)
- 远程温度测量范围:-64°C至+150°C
- 为远程通道提供电阻抵消功能
- 补偿低Beta晶体管
- 温度阈值可编程
- 集成设计降低了成本和电源电流,减少了电路板面积和从地址使用
- 一个本地温度检测通道,三个远程温度检测通道
- 八个从地址可选
- 灵活的 SMBus/I2C总线接口,可连接各种微控制器
MAX31730温度传感器监测自身温度和三个外部二极管连接式晶体管的温度。工作电源电压范围为3.0V至3.6V。电阻抵消功能可补偿电路板走线和外部热敏二极管中的高串联电阻,而β补偿可校正低β检测晶体管引起的温度测量误差。
所有温度通道都具有可编程温度阈值。当通道的测量温度超过相应的阈值时,热状态寄存器中的状态位将会置位,开漏低电平有效THERM输出有效。最高温度寄存器允许主机获取最热通道的温度。
双线式串行接口支持SMBus协议(写入字节、读取字节、发送字节和接收字节),可读取温度数据并对温度阈值进行编程设置。可以使用地址选择输入(ADD)选择八个可用从机地址中的任何一个,地址选择输入可以接地或连接到接地电阻。
MAX31730支持3.0V至3.6V工作电压范围,额定工作温度范围为-40°C至+125°C,采用10引脚µMAX®和12引脚、3mm x 3mm TDFN封装。
应用
- 通信设备
- CPU、FPGA和ASIC芯片温度监控
- 服务器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
视频 1
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX31730ATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX31730ATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX31730AUB+ | MINI_SO | ||
| MAX31730AUB+T | MINI_SO |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX31730ATC+ | 量产 | |
| MAX31730ATC+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31730的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论