MAX2233

量产

900MHz ISM波段、250mW功率放大器,带有模拟或数字增益控制

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作频率范围:800MHz至1000MHz
  • 250mW(+24dBm)输出功率,915MHz,+3.6V电源
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 44%功率附加效率
  • 24dB功率增益
  • 24dB模拟增益控制范围(MAX2232)
  • 三级数字编程功率增益,步进为10dB(MAX2233)
  • 可编程的RF功率包络斜坡(MAX2232)
  • 热关断
  • 可编程热关断超时周期
  • 低功耗关断模式:0.2µA
  • 待机和关断模式下保持低ΔVSWR
MAX2233
900MHz ISM波段、250mW功率放大器,带有模拟或数字增益控制
MAX2232、MAX2233:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2233的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览