MAX22204
推荐用于新设计集成电流检测和128微步分度器的65V、3.8A步进电机驱动器
带微步功能的小尺寸65V步进电机解决方案
- 产品模型
- 4
概述
- 两个H桥的电压额定值为+65V
- 总Rdson(高侧 + 低侧):300mΩ(典型值)(TA = 25°C)
- 每个H桥的电流额定值(TA = 25°C时的典型值):
- IMAX = 3.8AMAX(驱动容性负载的脉冲电流)
- IFS(MAX) = 2.8A(内部电流驱动调节的最大满量程电流设置)
- IRMS = 2ARMS/相位(TA = 25°C,VM = +24V)
- 集成电流控制
- 可使用外部电阻配置满量程DAC电流
- 可通过一路逻辑输入(TRQ)在两个级别之间快速更改扭矩
- 提供内部电流检测(ICS)功能,无需使用体积较大外部电阻器,提高了效率
- 通过128微步分度器提供内置控制功能
- STEP/DIR接口
- 集成用于微步功能的DAC和时序控制器
- 多种衰减模式(慢速、混合、自适应)
- 可使用外部电阻配置固定关断时间
- 电流检测输出(ISENA、ISENB)电流监视器
- 低电平有效故障指示器引脚(FAULT)
- 保护功能
- 为每个通道(OCP)提供过流保护
- 欠压保护(UVLO)
- 热关断TJ = 155°C (TSD)
- 采用TQFN38 5mm x 7mm封装(未来提供TSSOP38 4.4mm x 9.7mm封装)
MAX22204是一款两相步进电机驱动器。它集成了两个65V、3.8AMAX H桥。H桥FET的阻抗非常低,因此驱动效率较高且散热很少。总RON(高侧 + 低侧)的典型值为0.3Ω。MAX22204集成了一个精密的电流驱动调节电路和一个由STEP/DIR接口控制的128微步内置分度器。高微步分辨率和先进的控制技术可确保工作时保持平稳和安静。
流入两个低侧FET的电流由无损耗式集成电流检测(ICS)器件进行检测,然后会与所需的步进阈值电流进行比较。一旦电桥电流超过阈值(ITRIP),器件就会强制衰减,并保持一段固定的关断时间(tOFF)。
此功能通常需要使用体积较大的外部功率电阻,而无损耗式ICS免除了这一麻烦,与基于外部检测电阻的主流应用相比,可显著节省空间和功耗。与内部检测的电桥电流成比例的电流会输出到引脚ISENA和ISENB。将外部电阻连接到这些引脚即可产生与电桥电流成比例的电压。这些电压可作诊断用。
每个H桥的最大输出电流为IMAX = 3.8AMAX,受过流保护(OCP)限制。该器件在VM = +24V且TA = 25°C时提供每相高达2ARMS的电流,并带有用于散热的适当PCB接地层。电流能力取决于PCB热特性(PCB接地层、散热器、通风等)
每个H桥的最大满量程电流为IFS = 2.8A,可以通过连接在REF引脚和GND之间的外部电阻来设置。该电流定义为集成驱动调节电路的最大电流设置。可通过一路逻辑输入(TRQ)在两个不同的值之间快速更改电流设置,以实现快速扭矩控制。
MAX22204具有过流保护(OCP)、热关断(TSD)和欠压保护(UVLO)功能。每次检测到故障条件时,都会激活一个开漏低电平有效FAULT引脚。在热关断和欠压保护期间,驱动器会一直被禁用到恢复正常工作条件为止。
MAX22204采用TQFN38 5mm x 7mm封装。
应用
- 步进电机驱动器
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX22204ATU+ | LFCSP | ||
| MAX22204ATU+T | LFCSP | ||
| MAX22204AUU+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX22204AUU+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX22204ATU+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22204的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论