MAX14984
量产增强型VGA端口保护器,提供显示器检测和双USB电源开关
USB口供电时,在显示器之间提供无缝切换
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 提高设计灵活性
- 当VCC = 0V时,为图形控制器提供保护
- 外部上拉电阻将DDC通道匹配到图形控制器电源
- 最多可支持2个USB口
- 高度集成
- S5V可为VGA端口提供+5V、55mA供电
- DDC输出的内部上拉电阻连接至S5V
- 6pF (典型值) RGB电容
- 显示器端SYNC信号驱动10pF、2.2kΩ负载时具有2.1ns (典型值) tR/tF
- 可源出/吸收8mA电流,满足速度要求
- VGA和USB输出提供较高的ESD保护
- ±8kV人体模式(HBM)
- 节省电路板空间
- 内置USB开关
- +5V输出,提供500mA驱动时具有250mV (最大值) IR压降
- 电流限制/热保护
- 4mm x 4mm、24引脚TQFN封装
- 内置USB开关
MAX14984是一款完备的VGA端口保护器,带有双路USB电源开关。该器件提供检测显示器插入/拔出的所有电路,检测到显示器插入后可自动连接图形控制器。除常规的VGA信号外,可切换的5V输出为VGA端口提供高达55mA的电流。
MAX14984带有低电平有效的使能输入,控制两个5V USB开关。每个开关可提供500mA电流,VCC压差小于250mV,并具有短路故障保护。当在某路输出检测到故障条件时,对应的低电平有效故障指示输出产生报警。
宽带模拟开关优于RGB通道对VESA上升/下降时间的要求。行、场同步(H/V)缓冲器转换逻辑电平,以支持+2.5V至+5.0V CMOS或TTL兼容的图形控制器,满足VESA所要求的±8mA驱动能力。内部2.5V稳压器和显示器端的上拉电阻将DDC电压转换成兼容于低压图形控制器的电平。
MAX14984在所有VGA和USB输出提供±8kV人体模式(HBM) ESD保护,器件采用24引脚(4mm x 4mm) TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 台式PC
- 服务器
- 工作站
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14984ETG+ | LFCSP | ||
| MAX14984ETG+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14984的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论