概览
优势和特点
- VGA输入和输出连接器
 - 使能输入
 - 显示器检测输出
 - 故障输出
 - 经过验证的PCB布局
 - 完全安装并经过测试
 
产品详情
MAX14984评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX14984 VGA端口保护器和双USB电源开关IC。
 评估板提供跳线和LED,用于评估器件的双路使能输入、显示器检测输出和两路故障输出。提供VGA输入和输出连接器,以方便将评估板与VGA兼容设备连接。
 
应用
- 台式PC
 - 服务器
 - 工作站
 
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX14984EVKIT: MAX14984评估板 Data Sheet (Rev. 0)2012/12/12PDF769K