MAX14984

最后购买期限

增强型VGA端口保护器,提供显示器检测和双USB电源开关

USB口供电时,在显示器之间提供无缝切换

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 提高设计灵活性
    • 当VCC = 0V时,为图形控制器提供保护
    • 外部上拉电阻将DDC通道匹配到图形控制器电源
    • 最多可支持2个USB口
  • 高度集成
    • S5V可为VGA端口提供+5V、55mA供电
    • DDC输出的内部上拉电阻连接至S5V
    • 6pF (典型值) RGB电容
    • 显示器端SYNC信号驱动10pF、2.2kΩ负载时具有2.1ns (典型值) tR/tF
    • 可源出/吸收8mA电流,满足速度要求
    • VGA和USB输出提供较高的ESD保护
      • ±8kV人体模式(HBM)
  • 节省电路板空间
    • 内置USB开关
      • +5V输出,提供500mA驱动时具有250mV (最大值) IR压降
      • 电流限制/热保护
    • 4mm x 4mm、24引脚TQFN封装
MAX14984
增强型VGA端口保护器,提供显示器检测和双USB电源开关
MAX14984: Typical Operating Circuit
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
MAX14984EVKIT

MAX14984评估板

特性和优点

  • VGA输入和输出连接器
  • 使能输入
  • 显示器检测输出
  • 故障输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14984评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX14984 VGA端口保护器和双USB电源开关IC。
评估板提供跳线和LED,用于评估器件的双路使能输入、显示器检测输出和两路故障输出。提供VGA输入和输出连接器,以方便将评估板与VGA兼容设备连接。

应用

  • 台式PC
  • 服务器
  • 工作站

MAX14984EVKIT
MAX14984评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14984的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览