MAX126
量产2x4通道、同时采样、14位DAS
首款14位、8通道、同时采样ADC,用于工业产品
- 产品模型
 - 3
 
概述
- 具有两个多路复用输入的四个同步采样T/H放大器(总共八个单端输入)
 - 每通道转换时间为3µs
 - 吞吐速率:
    
- 250ksps(1通道)
 - 142ksps(2通道)
 - 100ksps(3通道)
 - 76ksps(4通道)
 
 - 输入范围:
    
- ±5V (MAX125)
 - ±2.5V (MAX126)
 
 - 故障保护输入多路复用器(±17V)
 - ±5V电源
 - 内部+2.5V或外部基准电压源工作模式
 - 可编程板载时序控制器
 - 高速并行DSP接口
 
MAX125/MAX126是高速、多通道、14位数据采集系统(DAS),具有同步采样/保持(T/H)功能。这些器件包含一个14位、3µs、逐次逼近型模数转换器(ADC)、一个+2.5V基准电压源、一个缓冲基准电压源输入和一组四个同步采样T/H放大器,用于保存采样输入的相对相位信息。MAX125/MAX126为每个T/H放大器提供两个多路复用输入,总共支持八个输入。此外,该转换器可承受±17V的过压;任何通道上发生故障都不会损害IC。可用的输入范围为±5V (MAX125)和±2.5V (MAX126)。
板载时序控制器为每个低电平有效CONVST脉冲转换一到四个通道。在默认模式下,会转换一个T/H输出(CH1A)。最后一次转换完成后会提供中断信号(低电平有效INT)。要转换两个、三个或四个通道,通过双向并行接口对MAX125/MAX126重新编程。编程完成后,MAX125/MAX126继续为每个低电平有效CONVST脉冲转换指定数量的通道,直到重新编程为止。从CH1开始按顺序转换通道。转换序列中的最后一次转换结束之后始终会接一个INT信号。ADC在3µs内转换每个分配的通道,并将结果存储在内部14x4 RAM中。转换完成后,可以通过向低电平有效RD引脚施加连续脉冲来访问数据。四次连续读取会顺序访问四个数据字。
并行接口的数据访问和总线释放时序规范与常用的数字信号处理器和16位/32位微处理器兼容,因此无需借助等待状态即可访问MAX125/MAX126转换结果。
应用
- 数字信号处理(DSP)
 - 多相电机控制
 - 功率因数监控
 - 电网同步
 - 振动和波形分析
 
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| MAX126CCAX+D | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
| MAX126CEAX+ | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
| MAX126CEAX+D | 36-SSOP_W-7.62_MM | 
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX126的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论