概览
优势和特点
- 成熟可靠的印刷电路板布局
- 采样速率高达40ksps的完整评估系统
- 板载方便的测试点
- 具有FFT功能的数据记录软件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX125/MAX126评估系统(EV系统)由MAX125/MAX126评估套件(EV套件)和Maxim 68HC16MOD-16WIDE微控制器(µC)模块组成。MAX125/MAX126是高速、8通道、14位数据采集系统,具有四个同步跟踪/保持功能。Windows® 3.1/Windows 95软件提供了一个方便的用户界面来使用MAX125/MAX126的功能。
通过个人计算机对MAX125/MAX126进行综合评估,请订购完整的评估系统。如果µC模块(68HC16MOD-16WIDE)已随另一个Maxim评估系统一起购买,或者想要在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件。
应用
- 数字信号处理(DSP)
- 多相电机控制
- 功率因数监控
- 电网同步
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            1814: MAX125和MAX126评估板 Data Sheet1900/1/1PDF274K