MAX1169

量产

58.6ksps、16位、2线串行ADC,14引脚TSSOP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高速I²C兼容的串行接口
    • 400kHz快速模式
    • 1.7MHz高速模式
  • +4.75V至+5.25V单电源供电
  • +2.7V至+5.5V可调逻辑电平
  • 内部+4.096V基准
  • 外部基准:1V至VAVDD
  • 内部4MHz转换时钟
  • 58.6ksps采样速率
  • 转换之间AutoShutdown模式
  • 低功耗
    • 58.6ksps下5.0mW
    • 50ksps下4.2mW
    • 10ksps下2.0mW
    • 1ksps下0.23mW
    • 关断模式下功耗3µW
  • 小型14引脚TSSOP封装

MAX1169是一款低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),具有自动关断功能、片上4MHz时钟、+4.096V内部基准以及可以工作在快速和高速模式下的I²C兼容2线串行接口。

MAX1169采用单电源供电,在58.6ksps最高转换速率下功耗为5mW。AutoShutdown™在两次转换之间将器件关断,在1ksps吞吐率时电源电流减小至50µA以内。可选的独立数字供电电压允许与+2.7V至+5.5V数字逻辑直接接口。

MAX1169使用内部4MHz时钟对单路模拟输入进行单极性转换。满量程模拟输入范围由内部基准或外部提供的1V至VAVDD基准电压决定。

四个地址选择输入端(ADD0至ADD3)允许在同一总线上挂接16个MAX1169器件。

MAX1169采用14引脚TSSOP封装,提供商用级与扩展级工作温度范围。引脚兼容的14位器件请参考MAX1069数据资料。

应用

  • 电池供电测试设备
  • 手持式便携应用
  • 医疗仪器
  • 接收信号强度指示
  • 太阳能供电远端系统
  • 系统监控

MAX1169
58.6ksps、16位、2线串行ADC,14引脚TSSOP封装
MAX1169:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模数转换器(ADC) 11
MAX1069 量产 58.6ksps、14位、2线串行ADC,14引脚TSSOP封装
MAX1162 量产 16位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断
MAX1165 量产 低功耗、16位模数变换器,并行接口
MAX1166 量产 低功耗、16位模数变换器,并行接口
MAX1167 量产 多通道、16位、200ksps模数转换器
MAX1168 量产 多通道、16位、200ksps模数转换器
MAX127 量产 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口
MAX128 量产 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口
MAX1135 量产 150ksps、16位ADC,3.3V单电源供电
MAX11167 量产 16位、250ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装
MAX11100 量产 16位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX1169EVKIT

MAX1169评估系统/评估板

特性和优点

  • 高速(HS) I²C兼容接口(1.7MHz)
  • 快速I²C兼容接口(400kHz)
  • 标准I²C兼容接口(100kHz)
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP操作系统
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统

产品详情

MAX1169评估系统(EV system)是完备的高速、I²C兼容串口、16位数据采集系统,包含MAX1169评估板(EV kit)、Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块、USBTO232和高速(HS) I²C兼容接口模块。

HSI2CMOD模块具备经过验证的高速(HS) I²C兼容接口,支持MAX1169的最高1.7MHz 2线串行时钟频率。该模块由Altera的EPM3256AQC208-10可编程逻辑器件(PLD)和Digital Core Design的DI2CM核实现。

若使用个人计算机对MAX1162进行全面评估,请定购完整的评估系统(MAX1169EVC16);如果用户能够提供高速(HS)/快速/标准模式的I²C兼容接口,则只需要购买评估板(MAX1169EVKIT)即可。

要评估MAX1169_UD或MAX1169_UD,订购MAX1169评估板时请同时申请MAX1169A_UD或MAX1169B_UD免费样品。

应用

  • 电池供电测试设备
  • 手持式便携应用
  • 医疗仪器
  • 接收信号强度指示
  • 太阳能供电远端系统
  • 系统监控

MAX1169EVKIT
MAX1169评估系统/评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1169的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览