MAX11665

量产

500ksps、低功耗、串行12/10/8位ADC

小尺寸、低功耗、SPI、1/2通道、500ksps ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 500ksps转换速率,没有流水线延时
  • 12/10/8位分辨率
  • 1/2通道、单端模拟输入
  • 低噪声73dB SNR
  • 支持不同I/O:1.5V至3.6V (双通道器件)
    • 允许串口直接连接到1.5V、1.8V、2.5V或3V数字系统
  • 2.2V至3.6V供电范围
  • 低功耗
    • 2.98mW
    • 2.5µA/ksps超低功耗
  • 外部基准输入(双通道器件)
  • 1.3µA关断电流
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串口
  • 10引脚、3mm x 5mm µMAX封装
  • 6引脚、2.8mm x 2.9mm SOT23封装
  • -40°C至+125°C较宽的工作温度范围

MAX11661–MAX11666是12/10/8位、结构紧凑的低功耗、逐次逼近模/数转换器(ADC)。这些高性能ADC具有极高的采样/保持动态范围和高速串口,可接受0V至电源电压或基准电压的满量程输入范围。

MAX11662/MAX11664/MAX11666具有双路、单端模拟输入,通过2:1复用器连接到ADC核心电路。器件还为数据接口提供独立的电源输入,具有专用的基准电压输入。而单通道器件则由内部电路从电源产生基准电压。

这些ADC采用2.2V至3.6V电源供电,功耗仅为2.98mW。器件包括完全关断和快速唤醒功能,优化电源管理和高速3线串口设计。3线串口可直接连接到SPI™、QSPI™和MICROWIRE™器件,无需额外的逻辑电路。

优异的动态特性和低电压、低功耗、简单易用、小封装尺寸等优势,使得这些转换器可理想用于便携式电池供电数据采集系统及其它要求低功耗、小尺寸的应用。

这些ADC提供10引脚µMAX®封装和6引脚SOT23封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。

应用

  • 汽车系统
  • 电池供电系统
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 医疗仪表
  • 便携式数据记录

MAX11665
500ksps、低功耗、串行12/10/8位ADC
MAX11661、MAX11662、MAX11663、MAX11664、MAX11665、MAX11666:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模数转换器(ADC) 4
MX7821 量产 微处理器兼容、660ns、8位ADC,带有采样/保持
MX7820 预发布 CMOS、1.3µs、8位ADC,带有电压基准和采样/保持
MAX11135 量产 500ksps、低功耗、串行12/10/8位、4/8/16通道ADC
MAX11336 预发布 500ksps、12/10位、4/8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX11665EVKIT

MAX11665评估板

特性和优点

  • 8MHz SPI接口
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 评估套件软件提供时域、频域和直方图绘制
  • 评估套件软件提供频率、RMS、最小值、最大值和平均DC计算
  • 收集多达100万个样本
  • 板载输入缓冲器
  • 通过USB连接PC
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX11665评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX11665 12位、SPI兼容、500ksps模数转换器(ADC)。该评估套件还包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该器件的功能。该评估套件已安装MAX11665AUT+,采用6引脚SOT23封装。

 

应用

  • 汽车系统
  • 电池供电系统
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 医疗仪器
  • 便携式数据记录

MAX11666EVKIT

MAX11666评估板

特性和优点

  • 8MHz SPI接口
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 评估套件软件提供时域、频域和直方图绘制
  • 评估套件软件提供频率、RMS、最小值、最大值和平均DC计算
  • 收集多达一百万个样本
  • 板载输入缓冲器
  • 通过USB连接PC
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX11666评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX11666 2通道、12位、SPI兼容型500ksps模数转换器(ADC)。该评估套件还包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该器件的功能。该评估套件已安装MAX11666AUB+,采用带裸露焊盘的10引脚µMAX®封装。

 

应用

  • 汽车系统
  • 电池供电系统
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 医疗仪器
  • 便携式数据记录

MAX11665EVKIT
MAX11665评估板
MAX11666EVKIT
MAX11666评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11665的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览