概览

优势和特点

  • 8MHz SPI接口
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 评估套件软件提供时域、频域和直方图绘制
  • 评估套件软件提供频率、RMS、最小值、最大值和平均DC计算
  • 收集多达100万个样本
  • 板载输入缓冲器
  • 通过USB连接PC
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX11665评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX11665 12位、SPI™兼容、500ksps模数转换器(ADC)。该评估套件还包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该器件的功能。该评估套件已安装MAX11665AUT+,采用6引脚SOT23封装。

 

应用

  • 汽车系统
  • 电池供电系统
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 医疗仪器
  • 便携式数据记录