MAX11254
量产24位、6通道、64ksps、6.2nV/√Hz PGA、Δ-Σ ADC,SPI接口
24位、Δ-Σ ADC功耗降低10倍,具有优异的噪声性能
- 产品模型
- 4
概述
- 高分辨率,适用于宽动态范围工业应用
- 133dB SNR @ 50sps
- 124dB SNR @ 1000sps
- 电池寿命较长,适用于便携应用
- 2.2mA工作电流
- 1µA休眠电流
- 单电源或双电源,输入电压范围灵活
- 2.7V至3.6V (单电源)或±1.8V (双电源)
- 支持系统集成
- 低噪声、6.2nV/√Hz PGA,增益可设置为1、2、4、8、16、32、64、128
- 6通道、全差分输入
- 可根据需要进行校准或系统的增益、失调校准
- 用户可编程失调、增益寄存器
- 性能可靠、小型封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
- TQFN封装,5mm x 5mm
- 符合AEC-Q100标准,具体请参阅订购信息/V部件列表
MAX11254为6通道、24位、Δ-Σ ADC,在实现优异性能的同时保持极低功耗。高达64ksps的采样率支持高精度直流测量。MAX11254通过SPI串口通信,采用小尺寸(5mm x 5mm) TQFN封装。
MAX11254提供6.2nV/
噪声可编程增益放大器(PGA),增益设置范围为1至128倍。集成PGA提供信号输入与开关电容采样网络之间的隔离。PGA也允许MAX11254直接连接高阻抗源,不会影响可用动态范围。
MAX11254采用2.7V至3.6V单电源模拟供电,或采用±1.8V双电源模拟供电,允许被采样的模拟输入低于地电位。数字电源范围为:1.7V至2.0V或2.0V至3.6V,允许与1.8V、2.5V、3V或3.3V逻辑连接。
应用
- 可编程逻辑控制器的模拟I/O
- 汽车
- 电池供电仪表
- 压力传感器
- 称重仪
参考资料
数据手册 1
设计笔记 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX11254ATJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX11254ATJ+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX11254ATJ/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX11254ATJ/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 1 | ||
| MAX6126 | 量产 | 超高精度、超低噪声、串联基准电压源 |
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11254的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论