LTM9008-14

不推荐用于新设计

14 位、65Msps 低功率 8 通道 ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8 通道同时采样 ADC
  • 73dB SNR
  • 90dB SFDR
  • 低功率:88mW / 59mW / 46mW (每通道)
  • 单 1.8V 电源
  • 串行 LVDS 输出:每通道 1 位或 2 位
  • 可选的输入范围:1VP-P 至 2VP-P
  • 800MHz 满功率带宽采样及保持 (S/H)
  • 停机和打盹模式
  • 用于配置的串行 SPI 端口
  • 内部旁路电容,无外部组件
  • 140 引脚 (11.25mm x 9mm) BGA 封装

LTM9008-14
14 位、65Msps 低功率 8 通道 ADC
LTM9008-14, 65Msps,2-Tone FFT, fIN = 70MHz and 75MHz Product package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
差分放大器 1
LTC6409 推荐用于新设计 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器
模数转换器(ADC) 1
LTM9012 过期 具集成型驱动器的四通道、14 位、125Msps ADC
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6946 过期 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DC1751A-D

LTM9008-14 Demoboard | 14-Bit, 65Msps, 1.8V Octal Serial ADC, DC < AIN < 70MHz, requires DC1371 and DC1075

产品详情

DC1751A-D: Demo Board for the LTM9008-14 14-Bit, 65Msps Low Power Octal ADCs.


 


eval board
DC1884A-D

LTM9008-14 | 14-Bit, 65Msps, 1.8V Octal Serial ADC, 1MHz < Ain < 70MHz, Requires DC1371 and DC1075

产品详情

DC1884A-D: Demo Board for the LTM9008-14 14-Bit, 65Msps Low Power Octal ADCs.

DC1751A-D
LTM9008-14 Demoboard | 14-Bit, 65Msps, 1.8V Octal Serial ADC, DC < AIN < 70MHz, requires DC1371 and DC1075
DC1751A - Schematic
DC1884A-D
LTM9008-14 | 14-Bit, 65Msps, 1.8V Octal Serial ADC, 1MHz < Ain < 70MHz, Requires DC1371 and DC1075
DC1884A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM9008-14的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览