LTC2489

量产

具 Easy Drive 输入电流抵消功能和 I2C 接口的 16 位、2 通道 / 4 通道 ΔΣ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 多达 2 个差分输入或 4 个单端输入
  • Easy Drive 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
  • 以全准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理
  • 具 9 个地址和一个用于实现同步的全局地址的二线式 I2C 接口
  • 600nVRMS 噪声 (0.02LSB 转换噪声)
  • GND 至 VCC 输入 / 基准共模范围
  • 同时 50Hz / 60Hz 抑制
  • 2ppm INL,无漏失码
  • 1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
  • 无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定 (即使在选择了一个新的通道之后也不例外)
  • 2.7V 至 5.5V 单电源操作 (0.8mW)
  • 内部振荡器
  • 纤巧型 4mm x 3mm DFN 封装

LTC®2489 是一款采用 Easy Drive 技术和一个二线式、I2C 接口的 4 通道 (2 个差分通道)、16 位、无延迟増量累加 (No Latency ΔΣ) ADC。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得既能够保持出色 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和轨至轨输入信号直接进行数字化处理。

LTC2489 包含一个集成振荡器。可对该器件进行配置,以测量一个外部信号 (从 4 个工作于单端或差分模式的模拟输入通道的组合)。它可自动地同时抑制 50Hz 和 60Hz 的线路频率。

LTC2489 提供了一个很宽的共模输入范围 (0V 至 VCC),这与基准电压无关。可以选择单端输入或差分输入的任何组合,而且,第一个转换 (在选择一个新通道之后) 是有效的。可利用多工器输出实现任选外部放大器在所有模拟输入之间的共用,而且,自动校准电路还将连续消除由这些放大器所引起的失调和漂移。


Applications

  • 直接传感器数字化转换器
  • 直接温度测量
  • 仪表
  • 工业过程控制

LTC2489
具 Easy Drive 输入电流抵消功能和 I2C 接口的 16 位、2 通道 / 4 通道 ΔΣ ADC
Data Acquisition System with Temperature Compensation +FS Error vs RSOURCE at IN+ and IN– Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电平转换器和缓冲区 1
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
基准电压源 1
LT6660 量产 2mm x 2mm DFN 封装的纤巧型微功率精准串联基准
脉宽调制(PWM)和脉冲发生器 1
LTC6993 TimerBlox:单稳脉冲发生器 (单触发)
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1010A-B

LTC2489 | 16-Bit 4/2-Channel I2C Easy Drive ΔΣ ADC (Requires DC590B)

产品详情

DC1010A-B: Demo Board for the LTC2489 16-Bit 2-/4-Channel ΔΣ ADC with Easy Drive Input Current Cancellation and I2C Interface.

DC1010A-B
LTC2489 | 16-Bit 4/2-Channel I2C Easy Drive ΔΣ ADC (Requires DC590B)
DC1010A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2489的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览