LTC2377-20

量产

具 0.5ppm INL 的 20 位、500ksps、低功率 SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 500ksps 吞吐速率
  • ±0.5ppm INL (典型值)
  • 保证 20 位,无漏失码
  • 低功率:10.5mW (在 500ksps)、10.5μW (在 500sps)
  • 在 fIN = 2kHz 时 SNR 的典型值为 104dB
  • 在 fIN = 2kHz 时 THD 的典型值为 –125dB
  • 数字增益压缩 (DGC)
  • 保证运作至 85°C
  • 2.5V 电源
  • 全差分输入范围:±VREF
  • VREF 输入范围:2.5V 至 5.1V
  • 无流水线延迟,无周期延迟
  • 1.8V 至 5V I/O 电压
  • 具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
  • 内部转换时钟
  • 16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装

LTC®2377-20 是一款低噪声、低功率、高速 20 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2377-20 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±VREF 的全差分输入范围 (VREF 的变化范围从 2.5V 至 5.1V)。LTC2377-20 仅消耗 10.5mW 功率,并实现了 ±2ppm INL (最大值)、无漏失码 (在 20 位) 和 104dB SNR。

LTC2377-20 具有一个支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑的高速 SPI 兼容型串行接口,同时还拥有一种菊链模式。500ksps 的高吞吐速率和无周期延迟特性使 LTC2377-20 成为众多高速应用的理想选择。一个内部振荡器负责设定转换时间,从而缓解了外部定时方面的考虑。LTC2377-20 在转换操作之间自动断电,从而减低了随采样速率而调节的功耗。

LTC2377-20 提供了一种独特的数字增益压缩 (DGC) 功能,因而免除了驱动器放大器的负电源并保持了 ADC 的完整分辨率。当使能时,ADC 将执行一种数字定标功能,此项功能用于将零标度代码从 0V 变换至 0.1 • VREF,以及将全标度代码从 VREF 变换至 0.9 • VREF。对于一个 5V 的典型基准电压,全标度输入范围现为 0.5V 至 4.5V,这就为从单 5.5V 电源给驱动放大器供电提供了足够的空间。



Applications

  • 医疗成像
  • 高速数据采集
  • 便携式或紧凑型仪表
  • 工业过程控制
  • 低功率电池供电型仪表
  • ATE

LTC2377-20
具 0.5ppm INL 的 20 位、500ksps、低功率 SAR ADC
Integral Nonlinearity vs Output Code Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

DC1925A-B FPGA/CPLD Source Code


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
差分放大器 1
LTC6362 最后购买期限 精准、低功率轨至轨输入 / 输出差分运算放大器 / SAR ADC 驱动器
基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
接口收发器 1
LTM2893 量产 100MHz 隔离型 ADC 串行接口
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
运算放大器 1
LT6203 量产 轨至轨输入和输出、1.9nV/√Hz 超低噪声、低功率、100MHz 双路运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1925A-B

LTC2377-20 Demo Board | 20-Bit, 500ksps, SAR ADC with 104dB SNR. Requires DC2026

产品详情

The LTC2378-20, LTC2377-20 and LTC2376-20 are 20‑bit, low power, low noise SAR ADCs with serial outputs that operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2378-20 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rate. The LTC2378-20 supports a ±5V fully differential input range with a 104dB SNR, consumes only 21mW and achieves ±2ppm INL max with no missing codes at 20 bits. The DC1925A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2378-20 in conjunction with the DC590 QuikEval and DC890 PScope data collection boards. Use the DC590 to demonstrate DC performance such as peak-to-peak noise and DC linearity.

DC1925A-B
LTC2377-20 Demo Board | 20-Bit, 500ksps, SAR ADC with 104dB SNR. Requires DC2026
DC1925A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2377-20的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览