LTC2205-14

量产

14 位、65Msps ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 采样速率:65Msps
  • 78.3dB SNR 和 98dB SFDR (2.25VP-P 范围)
  • 在 140MHz 时 SFDR > 90dB (1.5VP-P 输入范围)
  • PGA 前端 (2.25VP-P 或 1.5VP-P 输入范围)
  • 700MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 任选的内部抖动
  • 任选的数据输出随机函数发生器
  • 单 3.3V 电源
  • 功耗:600mW
  • 可任选的时钟占空比稳定器
  • 超范围指示器
  • 引脚兼容系列
    • 105Msps:LTC2207 (16 位)、LTC2207-14 (14 位)
    • 80Msps:LTC2206 (16 位)、LTC2206-14 (14 位)
    • 65Msps:LTC2205 (16 位)
    • 40Msps:LTC2204 (16 位)
  • 48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装

LTC2205-14是一款采样型14位模数转换器,用于对高达700MHz的高频、宽动态范围信号进行数字化处理。该ADC的输入范围可以利用PGA前端进行优化。

LTC2205-14非常适合要求苛刻的通信应用,具有78.3dB SNR和98dB无杂散动态范围(SFDR)等交流性能。90fsRMS的超低抖动特性,使其在对高频输入信号进行欠采样时仍能保持优异的噪声性能。最大DC规格特性包括±1.5LSB INL、±1LSB DNL(无失码)。

单独的输出电源可提供0.5V至3.6V的CMOS输出摆幅。

ENC+和ENC输入可采用正弦波、PECL、LVDS、TTL或CMOS输入,以差分或单端方式驱动。可选的时钟占空比稳定器可在较宽的时钟占空比范围内提供高性能和高速度。

 

LTC2205-14 14
LTC2205-16 16

应用

  • 电信
  • 接收器
  • 蜂窝基站
  • 频谱分析
  • 成像系统
  • ATE

LTC2205-14
14 位、65Msps ADC
LTC2205-14: 32K Point FFT, fIN = 5.1MHz, –1dBFS, PGA = 0, DITH = 0 Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 2

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 2

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 1
LTC6400-8 最后购买期限 针对 DC 至 300MHz 的 2.2GHz、低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6950 过期 具有时钟分配功能的 1.4GHz 低相位噪声、低抖动 PLL
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC919A-I

LTC2205-14 | CMOS OUT, DC INPUT, 65Msps 14-Bit ADC, DC < AIN < 70MHz (Requires DC718)

产品详情

DC919A-I: Demo Board for the LTC2205-14 14-Bit, 65Msps ADC.


 


eval board
DC918C-L

LTC2205-14 | CMOS OUT, 65Msps, 14-Bit ADC, 1MHz < AIN < 70MHz (Requires DC718)

产品详情

DC918C-L: Demo Board for the LTC2205-14 14-Bit, 65Msps ADC.


 


DC919A-I
LTC2205-14 | CMOS OUT, DC INPUT, 65Msps 14-Bit ADC, DC < AIN < 70MHz (Requires DC718)
DC919A-A - Schematic
DC918C-L
LTC2205-14 | CMOS OUT, 65Msps, 14-Bit ADC, 1MHz < AIN < 70MHz (Requires DC718)
DC918C-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2205-14的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览