HMCAD1520

量产

高速多模式8/12/14位1000/640/105 MSPS ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高速模式(12位/8位)
    四通道模式: FSmax = 160 / 250 MSPS
    双通道模式: FSmax = 320 / 500 MSPS
    单通道模式: FSmax = 640 / 1000 MSPS
    SNR: 70 dB, SFDR: 60/75 dB
    (12位单通道模式)
  • HMCAD1511和HMCAD1510中描述的8位模式
  • 精密模式(14位)
    四通道高达105 MSPS
    SNR: 74 dB;SFDR: 83 dB(70 MHz)
    SNR: 72.5 dB;SFDR: 78 dB (140 MHz)
  • 带瞬时开关功能的集成式交叉点开关
  • 内部低抖动可编程时钟分频器
  • 超低功耗
    490 mW(包括I/O,12位、640 MSPS)
  • 从休眠状态启动的时间:0.5 μs
    从掉电状态启动的时间:15 μs
  • 内部基准电压源电路,无需外部元件
  • 粗调和精调增益控制
  • 针对每一个ADC提供数字增益精调能力
  • 内部失调校正
  • 电源电压:1.8 V
  • 控制接口引脚具有1.7 - 3.6 V CMOS逻辑电压
  • 串行LVDS输出
    提供12、14、16和双通道8位模式
  • 7 x 7 mm 48 QFN封装
HMCAD1520
高速多模式8/12/14位1000/640/105 MSPS ADC
HMCAD1520 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMX6020

EVAL-ADMX6020 1GSPS数字化仪模块评估板

特性和优点

  • 完整的数字化仪解决方案(含FPGA)
  • 两个差分直流耦合输入
  • 外形紧凑:2.2英寸 × 3.4英寸
  • 宽采样率范围:
    • 1GSPS(8位)(1纳秒分辨率)
    • 640MSPS(12位)
    • 105MSPS(14位)
  • 从直流到500MHz的宽频数据采集
  • 输入范围:-0.4V至+2V
  • 内置非易失性存储器
  • 可编程触发功能
  • 用于控制和数据分流的SPI、USB、I2C接口

硬件要求

  • ADMX6020M数字化仪模块板
  • EVAL-ADMX6020数字化仪评估载板
  • 2条Micro-USB连接线
  • 12V电源适配器
  • 主机PC
  • SMA线缆
  • 以太网线缆
  • 低噪声源(仅用于校准)
    • 直流电源或信号发生器,能够在所需校准范围内产生具有适当源阻抗的低噪声电压扫描
    • 支持通过GPIB、USB、以太网或其他通信协议,使用VISA或其他兼容Python的接口进行远程配置

    软件要求

    主机PC必须安装以下软件工具,以便进行配置、控制和数据采集:

    • 能够建立串行连接的终端应用程序
      • 例如,PuTTY或TeraTerm
    • ADI PlutoSDR USB驱动程序
      • 下载PlutoSDR-M2k-USB-Drivers.exe
    • LibIIO
      • 点击显示所有资源并下载libiio-0.25.gb6028fdsetup.exe
    • Python 3.11.5
      • 下载Windows安装程序(64位)
    • Git for Windows
    • ADMX6020项目文件夹的副本
      • 从软件分发平台(SSD)下载

产品详情

ADMX6020M是一款完整的双通道数字化仪模块解决方案,支持高达1GSPS的采样率,且采样率和位分辨率均可配置。其中集成了 ADA4817输入缓冲放大器、AD5696 数模转换器(DAC)、 LTC6409驱动放大器和 HMCAD1520模数转换器(ADC),构成低噪声输入信号链,可处理−0.4V至+2.0V的输入信号,并支持可调节的直流偏置。借助板载现场可编程门阵列(FPGA)、非易失性存储器和可编程触发功能,数据可自动采样、存储并通过USB导出。

EVAL-ADMX6020-EBZ为ADMX6020M数字化仪模块提供评估平台,配备USB接口、同轴信号输入连接器,而且具有引出至外部的I2C和SPI通信链路,用于连接模块板。

eval board
EVAL-HMCAD1520

HMCAD1520评估板

产品详情

HMCAD1520-EBZ (HMCAD1511-EBZ)支持12位(8位)、640MSPS (1GSPS)多通道模数转换器HMCAD1520 (HMCAD1511)。该电路板将LTM8078开关稳压器和ADM7154 LDO用作其电源,并将LTC6419用作可选高速ADC驱动器。该电路板可使用FMC (Vita57.1)连接器与FPGA开发板直接接口。

本参考设计提供在各种模式和配置下运行该ADC所需的全部支持电路。它设计为可直接与EVAL-SDP-CH1Z数据捕获卡接口,允许用户下载捕获的数据进行分析。现可使用ACE软件包实现器件控制和后续数据分析。

eval board
SDP-H1

高速控制器板

特性和优点

  • Xilinx® Spartan 6
  • 1 x FMC低引脚数(LPC)连接器
  • LVDS和单端LVCMOS信号
  • DDR2
  • JTAG接头
  • Blackfin处理器ADSP-BF527
  • 1个小尺寸120引脚连接器
  • 可配置外设接口SPI、SPORT、I2C、GPIO、异步并行、PPI、计时器
  • 用于连接PC的USB 2.0接口

产品详情

SDP-H1是系统演示平台(SDP)的高速控制器板。SDP-H1包含一个Xilinx® Spartan 6和ADSP-BF527处理器,通过一个USB 2.0高速端口与PC相连。借助控制器板,可以配置和捕获通过USB连接的PC子板上的数据。

SDP-H1具有一个FMC低引脚数( LPC)连接器与四个全差分LVDS相连,并且支持单端LVCMOS。该器件还包含120引脚连接器,位于SDP-B上,板上还有裸露的Blackfin处理器外设。该连接器提供可配置的串行、并行I2C和SPI以及GPIO通信线路,用于连接子板。用于控制随附子板的PC端应用软件随子板评估板子产品或Circuits from the Lab参考电路提供。

系统演示平台由一系列控制器板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。有关整个平台的概述,请访问系统演示平台主页:www.analog.com/sdp

查看需要SDP-B的兼容产品评估板和参考电路板的完整列表。所有SDP-S兼容子板均可与SDP-B一同使用。

EVAL-ADMX6020
EVAL-ADMX6020 1GSPS数字化仪模块评估板
ADMX6020 Evaluation Board Overview ADMX6020-EBZ Top Angle Evaluation Board ADMX6020-EBZ Top Evaluation Board ADMX6020-EBZ Bottom Evaluation Board ADMX6020 Module Board Front ADMX6020 Module Board Back
EVAL-HMCAD1520
HMCAD1520评估板
HMCAD1511/HMCAD1520 Evaluation Board - Angle View HMCAD1511/HMCAD1520 Evaluation Board - Top View HMCAD1511/HMCAD1520 Evaluation Board - Bottom View HMCAD1511/HMCAD1520 Evaluation Board with the SDP-H1
SDP-H1
高速控制器板
SDP-H1 - Angle View SDP-H1 - Top View SDP-H1 - Bottom View SDP-H1 (Group) SDP-H1 (Group) SDP-H1 (Group)

最新评论

近期浏览