概览
优势和特点
- 完整的数字化仪解决方案(含FPGA)
- 两个差分直流耦合输入
- 外形紧凑:2.2英寸 × 3.4英寸
- 宽采样率范围:
- 1GSPS(8位)(1纳秒分辨率)
- 640MSPS(12位)
- 105MSPS(14位)
- 从直流到500MHz的宽频数据采集
- 输入范围:-0.4V至+2V
- 内置非易失性存储器
- 可编程触发功能
- 用于控制和数据分流的SPI、USB、I2C接口
硬件要求
- ADMX6020M数字化仪模块板
- EVAL-ADMX6020数字化仪评估载板
- 2条Micro-USB连接线
- 12V电源适配器
- 主机PC
- SMA线缆
- 以太网线缆
- 低噪声源(仅用于校准)
- 直流电源或信号发生器,能够在所需校准范围内产生具有适当源阻抗的低噪声电压扫描
- 支持通过GPIB、USB、以太网或其他通信协议,使用VISA或其他兼容Python的接口进行远程配置
- 能够建立串行连接的终端应用程序
- 例如,PuTTY或TeraTerm
- ADI PlutoSDR USB驱动程序
- 下载PlutoSDR-M2k-USB-Drivers.exe
- LibIIO
- 点击显示所有资源并下载libiio-0.25.gb6028fdsetup.exe
- Python 3.11.5
- 下载Windows安装程序(64位)
- Git for Windows
- ADMX6020项目文件夹的副本
- 从软件分发平台(SSD)下载
软件要求
主机PC必须安装以下软件工具,以便进行配置、控制和数据采集:
产品详情
ADMX6020M是一款完整的双通道数字化仪模块解决方案,支持高达1GSPS的采样率,且采样率和位分辨率均可配置。其中集成了 ADA4817输入缓冲放大器、AD5696 数模转换器(DAC)、 LTC6409驱动放大器和 HMCAD1520模数转换器(ADC),构成低噪声输入信号链,可处理−0.4V至+2.0V的输入信号,并支持可调节的直流偏置。借助板载现场可编程门阵列(FPGA)、非易失性存储器和可编程触发功能,数据可自动采样、存储并通过USB导出。
EVAL-ADMX6020-EBZ为ADMX6020M数字化仪模块提供评估平台,配备USB接口、同轴信号输入连接器,而且具有引出至外部的I2C和SPI通信链路,用于连接模块板。