banner background image

数字化仪

ADI公司与设计人员携手合作,推进高速数据采集技术发展,提供覆盖1 GSPS至10 GSPS的低噪声宽带数字化方案,助力缩短开发周期。数字化仪产品系列涵盖宽带信号采集、前端调理及可扩展参考平台,配套提供硬件、固件、软件库与算法支持。依托从概念设计到量产的定制化设计服务与工程技术支持,数字化仪解决方案可简化开发流程,助力高性能测量系统加快推向市场。

价值和优势

  • 低噪声采集: 宽带数据采集,配备完整的硬件、固件及软件支持。
  • 开发提速:提供从概念到量产的定制化设计服务与工程指导。
  • 宽速率覆盖: 支持1–10 GSPS速率,满足高速应用需求。
  • 易于集成:高性价比、高性能设计,便于快速部署。
Analog Devices ADMX6020 digitizer module circuit board
EVAL ADMX6020 Compact 1 GSPS Digitizer Solution with High-Speed Front-End Signal Capture

Explore ADI's ADMX6020, a compact, 2-channel, complete digitizer platform for high-speed time-domain measurements and waveform capture, including applications like server PDN power-supply glitch monitoring and digital oscilloscopes.

Analog Devices EVAL ADMX6001‑EBZ high‑speed digitizer evaluation board product image
EVAL ADMX6001-EBZ:直流耦合10GSPS数字化仪评估板

10 GSPS数字化仪解决方案的操作指南

Diagram showing major blocks of quadrupole and time‑of‑flight mass spectrometers with ion path illustration
技术文章

利用低噪声、高速ADC增强飞行时间质谱仪性能

Title
Subtitle
了解更多

特色产品

显示更多

Arrow image

搜索我们的知识库

更快地找到答案——只需提问、搜索并从专家、同行、博客、论坛和常见问题解答中获取信息,所有内容尽在一处。

button icon

得到帮助