DS4830A
不推荐用于新设计光学微控制器
先进的光学µC可实现高性能MSA兼容SFP+、QSFP+和PON-OLT收发器
- 产品模型
- 2
概述
- 16位低功耗微控制器
- 从机通信接口:400kHz,无时钟延展I2C兼容2线或SPI
- 主机通信接口:400kHz I2C兼容2线、SPI或Maxim 3线激光驱动器
- 与DS4830引脚兼容
- 32K字闪存程序存储器
- 2K字数据RAM
- 4K字ROM存储器
- 32级堆栈存储器
- 工作电压范围:2.85V至3.63V
- 8个独立12位电压DAC,具有2.5V内部基准电压源或外部基准电压源
- 10个16位PWM通道
- 支持4通道TECC H桥控制
- 升压/降压DC-DC控制
- 1MHz开关频率
- 具有26输入多路复用器的13位ADC
- 40ksps
- 单独通道平均选项
- 两个独立采样/保持电路,带有单独通道平均选项
- 1V满量程
- 300ns采样时间
- 带平均选项的快速温度测量
- 内部温度传感器,±2°C
- 具有16输入多路复用器的10位快速比较器
- 31个GPIO引脚
- 内置20MHz振荡器
- 用于PWM和定时器的高达133MHz外部时钟
- 两个16位定时器和一个可编程看门狗定时器
- 可屏蔽中断源
- 用于数据包错误检查(PEC)的快速硬件CRC-8
- I2C 和JTAG引导加载程序
- 四个软件中断
- 电源电压监控器(SVM)和掉电监控器
- 具有系统内调试和编程功能的JTAG端口
- 所有模拟器件有效时具有低功耗(16mA)
- 5mm x 5mm、40引脚TQFN封装
DS4830A是一款低功耗16位微控制器,具有特殊的外设集,支持需要对许多模拟信号进行高分辨率转换、对这些信号进行数字信号处理(DSP)、与外部主机进行高速数据通信以及超低功耗的光学应用。支持多种光收发器控制器应用,无需外部电路,从而最大限度地降低成本和PCB面积。
通过使用可编程轮询模数转换器(ADC)和10位快速比较器来优化功耗和吞吐量,它们完全独立于内核运行,可以显著减轻内核开销。包含双乘法/累加(MAC),以充分减少中断服务时序/设计复杂性。包含10个16位PWM通道,可为数字电源控制应用提供出色的精度。
DS4830A提供与SFF-8472兼容的完整光学控制、校准和监控解决方案。其他资源包括快速/准确的ADC、具有内部比较数模转换器(DAC)的快速比较器、八个独立的12位DAC、准确的内部温度传感器、两个具有各种可编程选项的快速采样/保持电路以及一个多协议串行主机/从机接口。除了对片内闪存进行受密码保护的系统内编程之外,具有四个可配置从机地址的独立、400kHz兼容从机I2C接口可促进与主机的通信。
提供广泛的设计导入和应用支持,包括全面的用户和程序员指南、带有文档化代码的完整参考设计以及显示大量C和汇编语言代码示例的深入应用笔记。固件开发由第三方供应商支持。
应用
- 光收发器:XFP、SFP、SFP+、QSFP+、CSFP、40G、100G
- PON双工器和三工器:GPON、10GEPON、XPON OLT、ONU
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS4830AT+ | 40-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| DS4830AT+T | 40-LFCSP-5X5X0.75 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2017 - 1738 TEST |
||
| DS4830AT+ | ||
| DS4830AT+T | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS4830A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论