DS4830
最后购买期限光电微控制器
丰富的光电控制功能大大简化高性能光电收发器设计
- 产品模型
- 1
概述
- 16位MAXQ20低功耗微控制器
- 高效C语言编程
- 36K字程序存储器
- 32K字闪存程序存储器
- 4K字ROM程序存储器
- 1K字数据RAM
- 8通道DAC
- 12位电压型DAC
- 内部或外部基准
- 10通道PWM
- Boost/buck DC-DC控制器,支持7位至12分辨率、1MHz开关频率
- 支持4通道TECC H桥控制
- 带有16路输入选择的10位高速比较器
- 比较时间:1.6µs
- 带有18路输入选择的13位A/D转换器(27ksps)
- 温度测量模拟前端
- 内部温度传感器:±3°C
- 0.125°C分辨率
- 支持两路外部温度传感器
- 差分满摆幅输入
- 31个GPIO引脚
- 可屏蔽中断源
- 内部20MHz振荡器,CPU时钟频率为10MHz
- 在0°C至+50°C温度范围内精度达4%
- 高达133MHz的外部时钟,用于PWM和定时
- 从机通信接口:SPI™或400kHz I²C兼容2线接口
- 主机通信接口:SPI、400kHz I²C兼容接口或Maxim 3线激光驱动器
- I²C和JTAG装载
- 两个16位定时器
- 工作电压范围:3.0V至3.6V
- 欠压监检
- JTAG端口,用于在系统调试和编程
- 所有模拟电路运行时保持低功耗(16mA)
DS4830采用低功耗、16位MAXQ20微处理器核,提供完备的光控、校准及监测方案,该处理器带有大容量程序存储器和RAM数据存储器。I/O资源包括:高速/高精度模/数转换器(ADC)、带数/模转换器(DAC)补偿的高速比较器、12位DAC、12位PWM、内部和外部温度传感器、快速采样/保持器、I²C主/从接口以及多协议串行主机/从机接口。可直接连接配置成二极管的晶体管远端温度传感器,也可以通过片内I²C主机接口连接多个外部数字温度传感器IC。独立的从机I²C接口便于与主控制器之间的通信,并可支持片内闪存在系统编程的加密保护。
采用高度通用的C编译器和开发软件简化系统开发,通过集成的JTAG接口以及相应硬件对闪存编程和在电路调试。
应用
- 光收发器:XFP、SFP、SFP+、QSFP、40G、100G
- 双工/三工PON:GPON、10GEPON、XPON OLT、ONU
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
应用笔记 3
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS4830T+ | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS4830的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论