Обзор
Особенности и преимущества
- Производительность OP07 по низкой стоимости
- Совместимые корпуса SOIC-8 и PDIP
- На 50% меньшая потребляемая мощность по сравнению со стандартным OP07
- Те же ширина полосы, скорость нарастания и шумовые характеристики
- Улучшенные показатели КОСС, коэффициента ослабления пульсаций питания, коэффициента усиления и Isy
- Меньшая погрешность в средах с высоким уровнем шума
- Больший диапазон рабочих температур: от -40°C до +125°C
- Высокая стабильность с запасом по фазе 80° – Крайне прост в применении
Подробнее о продукте
OP07D – это недорогой, прецизионный вариант усилителя серии OP07 с крайне низким напряжением смещения (150 мкВ, макс.). Он обладает низким энергопотреблением (потребляемый ток 1.1 мА, тип.), малым входным током смещения (±1 нА, макс.) и высоким коэффициентом ослабления синфазного сигнала (КОСС)/коэффициентом ослабления пульсаций питания (130 дБ). Заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются при напряжениях питания от ±5 В до ±15 В.OP07D обеспечивает повышенную точность по сравнению с усилителями промышленного стандарта серии OP07. Это достигается благодаря применению технологического процесса iPolar™ компании Analog Devices, которая обеспечивает улучшение характеристик при меньших габаритах корпуса. Компонент обладает более широким диапазоном выходного напряжения, меньшим энергопотреблением, а также большими значениями КОСС и коэффициента ослабления пульсаций питания. OP07D поддерживает стабильность напряжения смещения и коэффициента усиления практически независимо от времени и изменений температуры, а также превосходные показатели погрешностей линейности и коэффициента усиления при высоких коэффициентах усиления в замкнутой цепи обратной связи.
OP07D работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C и выпускается в 8-выводном корпусе DIP, а также популярном 8-выводном узком корпусе SOIC. Оба типа корпусов имеют бессвинцовое исполнение.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
OP07D Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.