Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Loss PowerPath Control: Seamless, Automatic Transition from Battery to USB or Wall Adapter Power
  • Wide VIN Range: 1.8V to 5.5V
  • Buck-Boost VOUT: 1.5V to 5.25V
  • Buck-Boost Generates 3.3V at 300mA for VIN ≥ 1.8V, 3.3V at 800mA for VIN ≥ 3V
  • Dual 350mA Buck Regulators, VOUT: 0.6V to VIN
  • 38μA Quiescent Current in Burst Mode® Operation
  • 1.8V, 50mA Always-On LDO
  • Protected 100mA Hot Swap Output
  • Pushbutton On/Off Control
  • Current Limited 200mA MAX Output
  • Programmable Power-Up Sequencing
  • 24-lead 4mm × 4mm × 0.75mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3101 is a complete power management solution for low power portable devices. It provides three high efficiency switching DC/DC converters which seamlessly transition from battery to USB/wall adapter power when available. A synchronous buck-boost regulator provides complete flexibility, allowing operation from a single Li-Ion/Polymer battery, 2 to 3 AA cells, a USB port or any other power source operating from 1.8V to 5.5V.

Two always-alive outputs, a 50mA LDO and a 200mA MAX output that tracks the higher voltage input supply, provide power for critical functions or additional external regulators. Flash memory cards can be directly powered from the protected 100mA Hot Swap output. Pushbutton control logic and a programmable-duration microprocessor reset generator simplify interfacing to a microprocessor while internal sequencing and independent enable pins provide flexible power-up options. The LTC3101 is available in a low profile (0.75mm) 24-lead 4mm × 4mm QFN package.

Applications

  • Ultra-Portable Digital Video Cameras
  • Personal Handheld GPS Navigators
  • Portable Medical Instruments

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3101

Сопутствующие компоненты

LTC3101 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.