Обзор
Особенности и преимущества
- 140MHz Bandwidth: AV = 2, RL = 150Ω
- 1100V/µs Slew Rate
- Low Cost
- 30mA Output Drive Current
- 0.01% Differential Gain
- 0.01° Differential Phase
- High Input Impedance: 14MΩ, 3pF
- Wide Supply Range: ±2V to ±15V
- Shutdown Mode: IS <250µA
- Low Supply Current: IS = 10mA
- Inputs Common Mode to Within 1.5V of Supplies
- Outputs Swing Within 0.8V of Supplies
Подробнее о продукте
The LT1227 is a current feedback amplifier with wide bandwidth and excellent video characteristics. The low differential gain and phase, wide bandwidth, and 30mA output drive current make the LT1227 well suited to drive cables in video systems.
A shutdown feature switches the device into a high impedance, low current mode, allowing multiple devices to be connected in parallel and selected. Input to output isolation in shutdown is 70dB at 10MHz for input amplitudes up to 10VP-P. The shutdown pin interfaces to open collector or open drain logic and takes only 4mµ to enable or disable.
The LT1227 comes in the industry standard pinout and can upgrade the performance of many older products. For a dual or quad version, see the LT1229/1230 data sheet.
The LT1227 is manufactured on Linear Technology’s proprietary complementary bipolar process.
Applications
- Video Amplifiers
- Cable Drivers
- RGB Amplifiers
- Test Equipment Amplifiers
- 50 Ohms Buffers for Driving Mixers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (6)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.