Платформенные решения промышленного Ethernet
Платформенные решения промышленного Ethernet представляют собой полноценные, предварительно протестированные решения, которые выполняют операции, связанные с протоколом промышленной сети, и управляют сетевым трафиком для хост-процессора. Модуль сетевого интерфейса или эталонный проект встраиваемой системы содержит все необходимое для его применения в сетях с топологиями типа звезда, линия или кольцо, в том числе он содержит коммуникационный контроллер, стеки протоколов, флэш-память, оперативную память, коммутатор Ethernet и устройства физического уровня. Хост-процессор подключается к сетевому интерфейсу через UART или 16-битный параллельный интерфейс. На программном уровне хост подключается к унифицированному интерфейсу, поэтому можно использовать другие протоколы без изменения программного обеспечения хоста. Сетевой интерфейс прошел сертификацию EtherNet/IP® CT12 для DLR-устройств и прошел испытания на сетевую нагрузку в Analog Devices. Это означает, что ваше полевое устройство будет без проблем работать в любой сети EtherNet/IP и никогда не отключится от сети.
Ваш процессор, ваши стеки, один коммутатор – потрясающие характеристики
В семейство fido5000 REM входят два коммутатора промышленного Ethernet, которые поддерживают все основные протоколы и могут быть подключены к любому процессору с целью создания любого полевого устройства или сетевого контроллера. Эти 2-портовые коммутаторы могут взаимодействовать с любым процессором, в том числе с процессорами с ядром ARM®, а также коммуникационным контроллером fido1100 производства ADI. Разработанная в ADI технология PriorityChannel™ была интегрирована в аппаратную архитектуру данных коммутаторов и встроена в их программные драйверы. К поддерживаемым коммутаторами fido5100 и fido5200 протоколам относятся PROFINET класса C (IRT) и класса B (RT), EtherNet/IP® с DLR и без него, Modbus® TCP, EtherCAT®, SERCOS® и POWERLINK®. Помимо этого, fido5200 также поддерживает EtherCAT. Коммутаторы REM поставляются с программным драйвером для каждого протокола. Программные драйверы предоставляют API (программные интерфейсы приложения) для интеграции с любым стеком протоколов полевого устройства или контроллера. ADI сертифицирует коммутаторы REM и их программные драйверы в каждой отраслевой организации-спонсоре протокола, используя собственную платформу RapID.
Организации, поддержавшие интеграцию с технологией ADI PriorityChannel™
Этот портал разработчиков предоставляет дополнительную информацию, ресурсы и поддержку для зарегистрированных пользователей, которые оценивают встраиваемые коммутаторы ADI Chronous и модули сетевого интерфейса. Зарегистрируйтесь, чтобы изучить информационные материалы и упростить разработку оборудования промышленного Ethernet.
Портал разработчиков предоставляет доступ к:
- Новейшим схемам типовых проектов
- Набору сетевого программного обеспечения для всех протоколов
- Документации и средствам разработки
Уже есть учетная запись? Войдите сейчас

Простая аппаратная и программная интеграция с помощью платформенных решений промышленного Ethernet
Сетевой интерфейс может быть интегрирован в проект в виде модуля или эталонного проекта встраиваемой системы. В качестве модуля сетевой интерфейс подключается к плате с помощью стандартных разъемов с шагом между выводами 2,54 мм. В этом случае аппаратная интеграция очень проста и предполагает лишь подключение питания, заземления, линии сброса, а также подключение хост-процессора к интерфейсу UART или 16-битному параллельному интерфейсу. В случае с эталонным проектом аппаратная часть сетевого интерфейса может быть непосредственно интегрирована с использованием предоставленных схем. Кроме того, в этом случае предоставляется перечень необходимых компонентов и примеры маршрутизации печатных плат, чтобы сократить работы по разработке аппаратной части.
Программное обеспечение для платформенных решений промышленного Ethernet предоставляется в виде микропрограммного обеспечения, которое загружается во флэш-память. Независимо от того, используется ли сетевой интерфейс в качестве модуля или эталонного проекта, разработка программного обеспечения не требуется, а также отсутствуют какие-либо лицензионные сборы. Интеграция программного обеспечения с хост-процессором также проста. Передача сообщений между хост-процессором и сетевым интерфейсом выполняется согласно правилам унифицированного интерфейса. Предоставляемый компанией Analog Devices простой в использовании инструмент для ПК позволяет настроить сетевой интерфейс так, что хост-процессор будет передавать параметры только между ним и сетевым интерфейсом.

Подключаемые решения для Индустрии 4.0
Подключаемые решения для Индустрии 4.0 облегчают связь с сетями промышленного Ethernet, упрощают распределение аппаратных линий ввода/вывода с программно-определяемыми данными ввода/вывода, облегчая тем самым ввод в эксплуатацию комплексных систем и обеспечивая возможности диагностики для непрерывной работы предприятия.

Как приступить к внедрению промышленного Ethernet
Узнайте, какие шаги необходимо предпринять, чтобы определиться и приступить к внедрению протоколов промышленного Ethernet, которые наилучшим образом соответствуют потребностям разрабатываемой вами системы.
Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
- Cyber Security for Industrial Ethernet
- Accelerating Industry 4.0: Extending the Secure Edge in Industrial Control Systems
- What Role Will OPC UA, TSN, and Classic Industrial Ethernet Systems Play in the Future?
- Intelligence at the Edge Part 4: Edge Node Security
- What Is the Difference Between Ethernet and Industrial Ethernet?
- How to Start Implementing Industrial Ethernet
- Intelligence at the Edge Part 3: Edge Node Communication
Analog Dialogue
Part Number | Description |
---|---|
RapID-NIEK-V0004 | RapID Platform - Network Interface Evaluation Kit |
RapID-NI-V2005 | RapID Platform - EtherNet/IP Network Interface Module for DLR (UART) |
RapID-NI-V2007 | RapID Platform - PROFINET with IRT Network Interface Module (UART) |
RapID-NI-V2008 | RapID Platform - EtherCAT Network Interface Module (UART) |
RapID-NI-V2009 | RapID Platform - EtherNet/IP with DLR Network Interface Module (UART) |
RapID-NI-V2010 | RapID Platform - SERCOS Network Interface Module (UART) |
RapID-NI-V2011 | RapID Platform - POWERLINK Network Interface Module (UART) |
RapID-NI-V2012 | RapID Platform - ModbusTCP Network Interface Module (UART) |
RapID-NI-V2105 | RapID Platform - EtherNet/IP Network Interface Module for DLR (Parallel) |
RapID-NI-V2107 | RapID Platform - PROFINET with IRT Network Interface Module (Parallel) |
RapID-NI-V2108 | RapID Platform - EtherCAT Network Interface Module (Parallel) |
RapID-NI-V2109 | RapID Platform - EtherNet/IP with DLR Network Interface Module (Parallel) |
RapID-NI-V2110 | RapID Platform - SERCOS Network Interface Module (Parallel) |
RapID-NI-V2111 | RapID Platform - POWERLINK Network Interface Module (Parallel) |
RapID-NI-V2112 | RapID Platform - ModbusTCP Network Interface Module (Parallel) |