Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне широкий диапазон частот: 9 кГц - 40 ГГц
  • Диапазон регулировки ослабления: 31.5 дБ с шагом 0.5 дБ
  • Малые вносимые потери при согласовании импеданса:
    • 2.0 дБ до 18 ГГц
    • 2.8 дБ до 26 ГГц
    • 4.5 дБ до 40 ГГц
  • Погрешность ослабления при согласовании импеданса:
    • ±(0.20 + 1.0% от значения ослабления) до 18 ГГц
    • ±(0.20 + 1.5% от значения ослабления) до 26 ГГц
    • ±(0.40 + 3.0% от значения ослабления) до 40 ГГц
  • Типичная погрешность шага регулировки при согласовании импеданса:
    • ±0.25 дБ до 26 ГГц
    • ±0.65 дБ до 40 ГГц
  • Высокая линейность входного каскада
    • P0.1dB при ослаблении 0 дБ: 30 дБм
    • P0.1dB при других значениях ослабления: 27 дБм
    • IP3: 50 дБм, тип.
  • Высокие рабочие уровни мощности входного РЧ сигнала: 27 дБм средняя, 30 дБм пиковая
  • Жесткое согласование относительных фаз
  • Низкочастотные побочные составляющие отсутствуют
  • Управление через SPI или параллельный порт, уровни совместимы с КМОП/LVTTL
  • Время установления РЧ сигнала (в пределах 0.1 от окончательного уровня): 8 мкс
  • 24-контактный корпус LGA, 4 мм × 4 мм
  • Совместим по выводам с быстродействующим аттенюатором ADRF5730

Подробнее о продукте

ADRF5720 – это кремниевый шестиразрядный цифровой аттенюатор с диапазоном регулировки ослабления 31.5 дБ и шагом 0.5 дБ.

Компонент работает в диапазоне частот от 9 кГц до 40 ГГц, обеспечивая уровень вносимых потерь менее 4.5 дБ и превосходную погрешность регулировки ослабления. Порт ATTIN ADRF5720 способен работать с высокими уровнями мощности входного радиочастотного (РЧ) сигнала (26 дБм средняя и 30 дБм пиковая) при всех возможных коэффициентах ослабления.

ADRF5720 требует применения двух напряжений питания: +3.3 В и −3.3 В. Компонент имеет последовательный интерфейс SPI и параллельный порт управления, которые совместимы с уровнями КМОП и LVTTL.

ADRF5720 совместим по выводам с быстродействующим аттенюатором ADRF5730, работающим в диапазоне частот от 100 МГц до 40 ГГц.

Порты РЧ сигнала ADRF5720 спроектированы для согласованной работы с характеристическим сопротивлением 50 Ом. За счет согласования с импедансом линий передачи РЧ сигнала в широкополосных схемах можно добиться дополнительной оптимизации вносимых потерь, потерь на отражение и погрешности ослабления на высоких частотах. Дополнительную информацию см. в разделах Electrical Specifications (Электрические характеристики), Typical Performance Characteristics (Типичные характеристики) и Applications Information (Информация о применении) технического описания.

ADRF5720 выпускается в соответствующем требованиям RoHS 24-контактном корпусе LGA (land grid array) с габаритами 4 мм × 4 мм и работает в температурном диапазоне от −40°C до +105°C.

Области применения

  • Промышленные сканеры
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Инфраструктура систем сотовой связи: 5G в диапазоне миллиметровых волн
  • Военные средства радиосвязи, радиолокации и электронного противодействия
  • Радиосистемы диапазона СВЧ и терминалы с очень малой апертурой антенны (VSAT)

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.