Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • ADGM1003: DC to 16 GHz
  • Insertion loss
    • 0.5 dB (typical) at 6 GHz
    • 0.7 dB (typical) at 16 GHz
  • Maximum RF power: 27 dBm
  • On resistance: 3.4 Ω (typical)
  • Maximum dc current: 75 mA
  • Actuation lifetime: 100 million cycles (Typical)
  • On switching time (tON): 200 μs (typical)
  • Integrated 3.3 V driver for simple control with parallel and SPI
  • Independently controllable switches
  • Space-saving integrated passive components
  • Small, 5.00 mm × 4.00 mm × 0.90 mm, 24-lead LGA package
  • Temperature range: –40°C to +85°C

Подробнее о продукте

The ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003 is a wideband, single-pole, two-throw (SP2T) switch, fabricated using Analog Devices, Inc., micro-electromechanical system (MEMS) switch technology. This technology enables a small form factor, wide RF bandwidth, highly linear, low insertion loss switch that is operational down to 0 Hz/dc, making it an ideal solution for a wide range of RF and precision equipment switching needs. The device is packaged in a 24-lead, 5.00 mm × 4.00 mm × 0.90 mm, land grid array (LGA) package.

An integrated control chip generates the high voltage necessary to electrostatically actuate the switch via a complementary metal-oxide semiconductor (CMOS)-/low voltage transistor-transistor logic (LVTTL)-compatible parallel interface. All switches are independently controllable.

Multifunction pin names may be referenced by their relevant function only.

ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003 Key Specifications
Model Bandwidth Maximum RF Power (dBm) DC Signal Range (V) Maximum DC Current (mA)
ADGM1001 DC to 34 GHz 33 ±6 200
ADGM1002 DC to 20 GHz 30 ±5 150
ADGM1003  DC to 16 GHz 27 ±3 75

APPLICATIONS

  • ATE load and probe boards
  • DC and high speed loop back testing
  • Relay replacements
  • Reconfigurable filters and attenuators
  • Military and microwave radios
  • Cellular infrastructure: 5G mmWave
  • Supports digital standards: PCIe Gen4/Gen5/Gen6, USB 3 and USB 4, and PAM 4

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

ADGM1003 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Low Noise, LDO Regulators

Рекомендуемые Quad Parametric Measurement Units (PMU)

Рекомендуемые SP4T MEMS Switches

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.