Обзор

Особенности и преимущества

  • Частота тактового сигнала 180 МГц при использовании умножителя опорной частоты с коэффициентом 6X
  • Интегрированные на кристалле быстродействующий 10-разрядный ЦАП и быстродействующий компаратор с гистерезисом
  • SFDR >43 дБ при частоте выходного сигнала 70 МГц
  • 32-разрядное слово настройки частоты
  • Упрощенный интерфейс управления: Асинхронный последовательный или параллельный форматы загрузки данных
  • Возможность фазовой модуляции и задания сдвига фазы с разрядностью 5 бит
  • Дрожание фазы компаратора <80 пс при частоте 20 МГц
  • Работа от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В
  • Низкое энергопотребление: 555 мВт при тактовой частоте 180 МГц
  • Функция пониженного энергопотребления: 4 мВт при напряжении 2.7 В
  • Миниатюрный 28-выводный корпус SSOP

Подробнее о продукте

AD9851 – это устройство с высокой степенью интеграции, в котором используется комбинация усовершенствованной технологии прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesis), высококачественного цифро-аналогового преобразователя и компаратора, обеспечивающая функции синтеза частоты с цифровым программным управлением и генерации тактовых сигналов. При работе от точного опорного источника тактового сигнала AD9851 формирует стабильный аналоговый выходной синусоидальный сигнал с программируемыми частотой и фазой. Этот синусоидальный сигнал может быть использован непосредственно в качестве источника частоты или преобразован внутренними средствами компонента в прямоугольное колебание.

Инновационное, быстродействующее ядро DDS AD9851 имеет 32-разрядное слово настройки частоты, что дает разрешение настройки частоты выходного сигнала 40 милигерц при частоте опорного тактового сигнала 180 МГц. AD9851 содержит уникальную схему умножителя частоты опорного тактового сигнала с коэффициентом умножения x6, которая избавляет от необходимости применения высокочастотного генератора опорной частоты. Умножитель реализован в виде петли ФАПЧ и оказывает минимальное влияние на SFDR и фазовый шум. Компонент обеспечивает возможность фазовой модуляции с цифровым управлением 5-разрядным кодом, которая позволяет вносить в выходной сигнал сдвиг по фазе на 180°, 90°, 45°, 22.5°, 11.25°и любую комбинацию вышеперечисленных значений

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

  • Показать все (48)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (22)
  • Особенности продукта (1)
  • Руководства по проектированию (1)
  • Технические статьи (21)
  • Вебкасты (2)
  • Статьи по применению
    Технические статьи

    Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    ADIsimDDS (Direct Digital Synthesis / прямой цифровой синтез)

    В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь