Обзор

Особенности и преимущества

  • SNR = 79.9 дБ к полной шкале (dBFS) при 16 МГц (VREF = 1.4 В)
  • SNR = 78.1 dBFS при 64 МГц (VREF = 1.4 В)
  • SFDR = 86 дБн в полосе до частоты Найквиста (VREF = 1.4 В)
  • Последовательные цифровые выходы в формате JESD204B Subclass 1
  • Конфигурируемый диапазон напряжений аналогового входного сигнала
  • Полный размах от 2.0 В до 2.8 В
  • Напряжение питания 1.8 В
  • Низкая потребляемая мощность: 197 мВт на канал, 125 MSPS (две линии)
    • DNL = ±0.6 LSB (VREF = 1.4 В)
    • INL = ±4.5 LSB (VREF = 1.4 В)
  • Ширина полосы аналогового входа 650 МГц при полной мощности
  • Управление по последовательному порту
    • Режимы пониженного энергопотребления для всего кристалла и отдельных каналов
    • Встроенные и загружаемые цифровые тестовые шаблоны
    • Многокристальная синхронизация и делитель тактовой частоты
    • Режим ожидания

Подробнее о продукте

AD9656 - это четырехканальный, 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с интегрированной схемой выборки и хранения, простой в применении и обладающий низкой стоимостью, низким энергопотреблением и малыми габаритами. Продукт работает с частотой преобразования до 125 MSPS и оптимизирован для поддержания превосходных динамических характеристик и низкого энергопотребления в задачах, где критическим требованием являются маленькие габариты корпуса.

Для работы АЦП с максимальными характеристиками достаточно подать на него одно напряжение питания 1.8 В и совместимый с LVPECL/КМОП/LVDS тактовый сигнал частоты дискретизации. Во многих задачах применения каких-либо внешних источников опорного напряжения или драйверов не требуется.

Компонент поддерживает независимое переключение отдельных каналов в режим пониженного энергопотребления; типичная потребляемая мощность, когда все каналы неактивны, составляет менее 2 мВт. АЦП имеет ряд функциональных особенностей, предназначенных для обеспечения максимальной свободы проектирования и минимальной стоимости системы, включая программируемое выравнивание фазы выходного тактового сигнала и данных, а также генерацию цифровых тестовых шаблонов. Компонент содержит встроенные детерминированные и псевдослучайные тестовые шаблоны, а также поддерживает ввод пользовательских тестовых шаблонов через интерфейс последовательного порта (SPI).

AD9656 выпускается в соответствующем требованиям RoHS 56-выводном корпусе LFCSP.

Компонент работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Ключевые особенности продукта

  1. Маленькие габариты посадочного места. Четыре АЦП интегрированы в небольшом корпусе с габаритами 8 мм × 8 мм.
  2. Интегрированная схема фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) позволяет использовать только один внешний тактовый сигнал дискретизации АЦП; схема ФАПЧ осуществляет умножение частоты внешнего сигнала для формирования соответствующего тактового сигнала интерфейса передачи данных JESD204B.
  3. Конфигурируемый блок вывода данных JESD204B поддерживает скорость передачи до 6.4 Гбит/с на линию.
  4. Блок вывода данных JESD204B поддерживает конфигурации с одной, двумя и четырьмя линиями.
  5. Низкая потребляемая мощность - 198 мВт на канал при 125 MSPS, две линии.
  6. Порт управления SPI обеспечивает широкие возможности конфигурирования с учетом требований конкретной системы.

Области применения

  • Медицинские системы визуальной диагностики
  • Быстродействующие системы формирования и обработки изображений
  • Радиоприемники с квадратурными сигналами
  • Радиоприемники с разнесенными антеннами
  • Портативное тестовое оборудование

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент создания RTL-кода для сопутствующего транспортного уровня (Rev. 1.0)

Этот исполняемый через командную строку инструмент создает модуль на Verilog, который реализует транспортный уровень канала приема интерфейса JESD204. Пользователь указывает в файле конфигурации один или несколько режимов, которые должны поддерживаться модулем транспортного уровня. Эти режимы обозначаются как набор значений параметров JESD204: L, M, F, S, N' и CF. Транспортный уровень преобразует выходные данные JESD204 из формы канального уровня JESD204 в форму для шины данных с фиксированной шириной с содержанием чередующихся выборок виртуального преобразователя. Поддерживается работа с канальными уровнями стандартов JESD204B и JESD204C.

Генератор таблиц соответствия кадров JESD204x

Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.

Visual Analog

Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Сопутствующие компоненты

AD9656 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые усилители-драйверы

  • For a high speed, low power, FET input: AD822.
  • For RF/IF applications requiring low noise and low distortion: ADL5565.
  • For baseband applications requiring ultra low noise, low distortion, low power: ADA4930-1.

Рекомендуемые Clock Drivers

  • For high performance clock generation in a JESD204B system: AD9528.
  • For low jitter clock buffering in a JESD204B system
    : HMC7043.

Рекомендуемые Power Devices

  • For a high efficiency, low quiescent current, DC- DC converter: ADP2108.
  • For a low dropout, CMOS linear regulator: ADP1706.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.