Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Эффективное разрешение до 23 бит
- Шум ср.кв.
- 40 нВ при 4.17 Гц
- 85 нВ при 16.7 Гц
- Ток: 400 мкА, тип.
- Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс.
- Частота обновления: 4.17 Гц - 470 Гц
- 3 дифференциальных входа
Подробнее о продукте
AD7792/AD7793 - это малопотребляющие, полнофункциональные микросхемы аналогового входного интерфейса для схем измерения низкочастотных сигналов. Компоненты включают в себя 16-/24-разрядный Σ-Δ АЦП с низким шумом и имеют три дифференциальных аналоговых входа. Наличие интегрированного малошумящего инструментального усилителя (ИУ) позволяет АЦП работать непосредственно с сигналами малой амплитуды. При коэффициенте усиления, равном 64, и частоте обновления выходных данных 4.17 Гц среднеквадратический шум равен 40 нВ.
Компоненты содержат прецизионный внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне, обладающий низким шумом и малым дрейфом, а также поддерживает работу с внешним дифференциальным опорным напряжением. Кроме того, они включают в себя программируемые источники тока возбуждения, диагностические источники тока и генератор напряжения смещения, используемый для задания уровня синфазного напряжения канала, равного AVDD/2.
Компоненты могут работать с внутренним генератором тактового сигнала или внешним источником синхронизации. Частота обновления выходных данных конфигурируется пользователем программно и может изменяться от 4.17 Гц до 470 Гц.
Компоненты работают с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Они имеют типичный потребляемый ток 400 мкА и выпускаются в 16-выводном корпусе TSSOP.
Области применения
- Измерение температуры при помощи термопар
- Измерение температуры при помощи РТД
- Измерение температуры при помощи термисторов
- Анализ газов
- Управление промышленными технологическими процессами
- Измерительная техника
- Портативные измерительные приборы
- Анализ крови
- Интеллектуальные передатчики
- Хроматография жидкостей/газов
- Шестисимвольные цифровые вольтметры
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (21)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Типовые проекты (4)
Сопутствующие компоненты
AD7793 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые высокоточные, прецизионные внешние источники опорного напряжения - 2,5 В
- Для приложений, требующих лучших шумовых характеристик и подстройки выходного напряжения: ADR441.
- Для приложений с высоким выходным током: ADR431.
- Для приложений с широким диапазоном питания: AD780.
- For cost sensitive applications: AD1582, ADR391.
Рекомендуемые цифровые изоляторы
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7793 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.