Обзор
Особенности и преимущества
- Последовательные кодированные цифровые выходы JESD204B (подкласс 1)
- Внутриполосный SFDR = 83 dBFS на 340 МГц (750 MSPS)
- Внутриполосное отношение сигнал-шум = 66,7 dBFS на 340 МГц (750 MSPS)
- Полная потребляемая мощность 1,4 Вт на канал при 750 MSPS (настройки по умолчанию)
- Плотность шума = −153 dBFS/Гц при 750 MSPS
- Напряжение питания 1,25 В, 2,5 В и 3,3 В
- Конфигурируемый диапазон входных напряжений:
- для AD6674-750 и AD6674-1000:
- размах от 1,46 В до 1,94 В (номинальный 1,70 В)
- для AD6674-500:
- размах от 1,46 В до 2,06 В (номинальный 2,06 В)
- для AD6674-750 и AD6674-1000:
- Межканальная развязка/перекрестные помехи 95 дБ
- Биты детектирования амплитуды для эффективной реализации автоматической регулировки усиления (АРУ)
- Возможность активации реквантизатора ограничения шума для основной функции приемника
- Возможность изменения динамического диапазона для функции внесения цифрового предыскажения
- 2 встроенных широкополосных цифровых процессора на канал
- 12-разрядный генератор с цифровым управлением, до 4-х каскадируемых полуполосовых фильтров
- Дифференциальные входы для сигналов синхронизации
- Целочисленный генератор сигналов синхронизации с делителем на 1, 2, 4 или 8
- Энергосберегающие режимы
- Возможность конфигурирования линий интерфейса JESD204B
- Малый дизеринг сигнала
Подробнее о продукте
AD6674 – это аналого-цифровой приемник промежуточной частоты (ПЧ) с шириной полосы 385 МГц. Он включает в себя два 14-разрядных аналого-цифровых преобразователя (АЦП) с быстродействием 1000/750/500 миллионов выборок в секунду (MSPS) и разнообразные блоки цифровой обработки сигналов – четыре широкополосных преобразователя с понижением частоты (DDC), блок изменения параметров квантования с перераспределением спектральной плотности шума (NSR) и блок мониторинга с переменным динамическим диапазоном (VDR). Компонент содержит интегрированные буфер и схему выборки-хранения, обеспечивая низкое энергопотребление, малые габариты и простоту применения. Данный продукт предназначен для применения в системах связи, способных выполнять оцифровку широкополосных аналоговых сигналов на частотах до 2 ГГц. AD6674 оптимизирован для обеспечения широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации, превосходной линейности и низкой потребляемой мощности при малых габаритах корпуса.
Ядра АЦП построены на базе многокаскадной, дифференциальной конвейерной архитектуры с интегрированной логикой исправления ошибок в выходном коде. Каждый АЦП имеет широкополосный входной каскад с выбираемым пользователем диапазоном входных напряжений. Наличие интегрированного источника опорного напряжения упрощает проектирование системы.
Области применения
- Многодиапазонные, многорежимные приемники с разнесенными антеннами 3G/4G, TD-SCDMA, W-CDMA, GSM, LTE, LTE-A
- Приемники обратного канала кабельных сетей DOCSIS 3.0
- Цифровые приемники обратного канала гибридных коаксиальных/оптоволоконных сетей
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

Модели IBIS
Инструменты проектирования
Этот исполняемый через командную строку инструмент создает модуль на Verilog, который реализует транспортный уровень канала приема интерфейса JESD204. Пользователь указывает в файле конфигурации один или несколько режимов, которые должны поддерживаться модулем транспортного уровня. Эти режимы обозначаются как набор значений параметров JESD204: L, M, F, S, N' и CF. Транспортный уровень преобразует выходные данные JESD204 из формы канального уровня JESD204 в форму для шины данных с фиксированной шириной с содержанием чередующихся выборок виртуального преобразователя. Поддерживается работа с канальными уровнями стандартов JESD204B и JESD204C.
Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.
Материалы по теме
Отчеты о совместимости с FPGA (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD6674 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.