Дифференциальные усилители
Дифференциальные усилители компании Analog Devices обладают высокой степенью интеграции и оптимизированы для систем с дифференциальными сигналами. Эти устройства обладают хорошими свойствами ослабления синфазного сигнала, обеспечивают малые гармонические искажения и имеют превосходные показатели согласования коэффициентов усиления и фаз выходных сигналов. Если вы хотите подать сигнал на АЦП с дифференциальным входом, передать или принять сигнал по длинному кабелю, компания Analog Devices может предложить вам дифференциальные усилители, способные удовлетворить ваши потребности.
Группы продукции
Таблица выбора продукта
Инструмент проектирования ADI DiffAmpCalc™
Загрузите ADI DiffAmpCalc™ чтобы проектировать схемы с дифференциальными усилителями и сократить время проектирования до минут! Этот инструмент проектирования прост в использовании, он представляет собой интерактивный пользовательский интерфейс, который быстро настраивается и запускается.
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
Технические статьи
Вебкасты
- Get More Out of Your Precision Low Latency Signal Chain
- Bullseye! Transforming the Precision Narrow Bandwidth Design Journey
- Intelligent Motion Control Driving Higher Levels of Flexibility, Productivity and Sustainability in Smart Manufacturing
- Precision Signal chain designs – trade off decisions for best noise performance
- Accelerate Smart Manufacturing with complete system level solutions for condition monitoring and robotics motion control from Analog Devices
Статьи по применению
- AN-1375: Output Current Monitoring of High Voltage Class D Amplifiers (Rev. 0) PDF
- AN-1364: Differential Filter Design for a Receive Chain in Communication Systems (Rev. 0) PDF
- AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications (Rev. 0) PDF
- AN-1098: Методология проектирования узкополосного интерфейса между высококачественными дифференциальными усилителями-драйверами и АЦП (Rev. 0) PDF
- AN-1026: Аспекты проектирования быстродействующего дифференциального драйвера АЦП PDF
Брошюры и бюллетени
Обучающие материалы
Руководства по проектированию
Руководство по выбору компонента
Описание схемы
- CN0310: Precision 24-Bit, 250 kSPS Single-Supply Sigma-Delta ADC System for Industrial PDF
- CN0269: 18-Bit, 1.33 MSPS, 16-Channel Data Acquisition System PDF
- CN0252: Single-Supply DC-Coupled 16-Bit, 125 MSPS Analog Front End for Bipolar Input Signals (Rev. A) PDF
- CN0242: High Performance, High IF, 75 MHz Bandwidth, 14-Bit, 250 MSPS Receiver Front End with Band-Pass Antialiasing Filter PDF
- CN0279: 12-Bit ,1 MSPS SAR ADC and Driver with Total Power Dissipation Less than 5 mW PDF
Редко задаваемые вопросы
- Adjustable, High Voltage Supply Combines Precision and Repeatability for Sensor Bias Applications
- “If It Isn’t Broken, Don’t Fix It.” Adjusting the Gain of a Fixed-Gain Difference Amplifier
- The Truth About Voltage Feedback Resistors
- Looking for Trouble in All the Wrong Places
- Input Magic—Differential Signals Allow Input Swing to Exceed Supply Voltage