Термистор

Термисторы или терморезисторы представляют собой выполненные из оксидов металлов резисторы, сопротивление которых изменяется в зависимости от температуры. Термисторы являются самыми дешевыми датчиками температуры, которые вы можете приобрести: они широко распространены в потребительских устройствах. Термисторы характеризуются высокой нелинейностью. Диапазон измеряемых температур у них, как правило, составляет от −40°C до +150°C, при этом максимальная точность достигается в диапазоне от 0°C до +100°C, хотя специализированные версии имеют более широкий температурный диапазон.

Using Custom Thermistors with the Temp-to-Bits Family

Использование нестандартных термисторов с семейством устройств преобразования температуры в цифровой код

В этой статье рассматриваются нестандартные термисторы и два способа настройки преобразователя.

Прочитайте статью о нестандартных термисторах

This Should Work: Thermistor Senses Liquid Levels

Это должно работать: определение уровня жидкости с помощью термистора

При разработке прецизионных систем измерения температуры, в которых используются термисторы, резистивные температурные датчики (RTD) или другие резистивные датчики, необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать ошибок, связанных с самонагревом датчика из-за тока возбуждения.

Узнайте больше

Сигнальные цепочки

(1)

Нажмите на компонент в таблице ниже

Типовые проекты

Рекомендуемые продукты