Цифровые датчики температуры

Цифровые датчики температуры являются одними из самых простых в использовании датчиков температуры и имеют интерфейс SPI или I²C. Они представляют собой законченное решение типа «подключи и работай» (plug and play), которое обеспечивает на выходе цифровой сигнал с высокой точностью, а для их работы не требуется никаких схем согласования сигналов. Основным недостатком этих датчиков является ограниченный температурный диапазон (от -55 °C до + 155 °C).

В состав всех цифровых датчиков температуры входит встроенный источник опорного напряжения, определяемого шириной запрещённой зоны (бандгап), датчик температуры и прецизионный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Выходным сигналом такого датчика является 16-битное значение температуры с разрешением 0,0078 °C и точностью до ±0,25 °C, при этом после процесса его напайки на печатную плату нет необходимости в его калибровке.

Новейшим дополнением к этому семейству цифровых датчиков температуры является ADT7422, который представляет собой цифровой датчик температуры с интерфейсом I²C, характеризующийся высокой точностью ±0,1 °C и разработанный в соответствии со спецификациями клинической термометрии, основанными на стандартах ASTM E1112, требования которых должны соблюдаться при пайке на печатную плату.

Теория и практические методы измерения температуры

Для проектирования устройства измерения температуры требуется понимание теории теплопередачи, независимо от того, будет ли устройство выполнять измерения температуры окружающей среды, или оно будет измерять температуру на печатной плате.

Прочитайте указания по применению

Power dissipation chart for SOIC and MSOP packages

Платформа для оценки работы точных цифровых датчиков температуры

Analog Devices TempSense Evaluation Board

Быстрая и простая система оценки датчиков

Плата EV-TempSense-ARDZ представляет собой полнофункциональный шилд (плату расширения) Arduino, позволяющий легко оценивать функциональность и рабочие характеристики прецизионных цифровых датчиков температуры производства ADI.

Evaluation board view from Analog Devices ACE software

Различные платформы разработки программного обеспечения

При разработке проектов с использованием цифровых датчиков температуры ADT74xx/ADT73xx можно выбрать различные платформы разработки программного обеспечения, такие как Arduino, Mbed или ACE. Вместе с этими платформами предусматривается использование встроенных на плату разъемов для подключения ленточных кабелей, с помощью которых организуется связь по I²C или SPI, а также миниатюрных плат удаленно располагаемых датчиков.

Demo board schematic from EVAL-ADT7422MBZ

Документация и руководства по проектированию

Начните разработку своего устройства с изучения новых схем и руководств пользователя.

Сигнальные цепочки

(1)

Нажмите на компонент в таблице ниже

Типовые проекты

(2)

X +

CN0425

CN0172

Рекомендуемые продукты

Оценочные платы

Типовые проекты