Измерение температуры
Температура является наиболее часто измеряемым физическим явлением в мире. Существуют четыре основных технологии, на основе которых создаются датчики температуры, и каждая из них имеет свои сложности, связанные с согласованием сигналов.
- Термопары: компактные, прочные и недорогие. Термопары имеют широкий диапазон измеряемых температур (от −270°C до +1800°C), но для работы с ними нужно использовать сложные методы согласования сигналов и линеаризации.
- Термисторы: недорогие, но имеют ограниченный диапазон измеряемых температур (как правило, от −40°C до +150°C), они характеризуются значительной нелинейностью и при работе с ними нужно обеспечить согласование сигналов.
- Резистивные температурные датчики (RTD): точные, стабильные и имеют широкий диапазон измеряемых температур. Для них требуется точное согласование сигналов, чтобы в полной мере реализовать их точность. Самые точные резистивные температурные датчики изготавливаются из платины и стоят дороже, чем другие датчики температуры.
- Датчики температуры на основе кремния: линейные, стабильные и простые в использовании датчики температуры на основе кремния лучше всего подходят для измерения температур в более узком диапазоне (от −55°C до +150°C).
Какой бы тип датчика температуры вы ни выбрали, ADI может предложить вам большое количество сигнальных цепей, интегрированных решений и дискретных технологий, которые позволят вам быстро приступить к разработке вашего проекта.
Сигнальные цепочки
(5)
Интерактивные сигнальные цепочки

Типовые проекты
CN0384

The circuit shown in Figure 1 is an integrated thermocouple measurement system based on the AD7124-4/AD7124-8 low power, low noise, 24-bit, Σ-Δ analog-to-digital converter (ADC), optimized for high precision measurement applications. Thermocouple measurements using this system show an overall system accuracy of ±1°C over a measurement temperature range of −50°C to +200°C . Typical noise free code resolution of the system is approximately 15 bits.

The AD7124-4 can be configured for 4 differential or 7 pseudo differential input channels, while the AD7124-8 can be configured for 8 differential or 15 pseudo differential channels. The on-chip low noise programmable gain array (PGA) ensures that signals of small amplitude can be interfaced directly to the ADC.
The AD7124-4/AD7124-8 establishes the highest degree of signal chain integration, which includes programmable low drift excitation current sources, bias voltage generator, and internal reference. Therefore, the design of a thermocouple system is simplified when the AD7124-4/AD7124-8 is used because most of the required system building blocks are included on-chip.
The AD7124-4/AD7124-8 gives the user the flexibility to employ one of three integrated power modes, where the current consumption, range of output data rates, and rms noise are tailored with the power mode selected. The current consumed by the AD7124-4/AD7124-8 is only 255 μA in low power mode and 930 μA in full power mode. The power options make the device suitable for non-power critical applications, such as input/output modules, and also for low power applications, such as loop-powered smart transmitters where the complete transmitter must consume less than 4 mA.
The device also has a power-down option. In power-down mode, the complete ADC along with its auxiliary functions are powered down so that the device consumes 1 μA typical. The AD7124-4/AD7124-8 also has extensive diagnostic functionality integrated as part of its comprehensive feature set.
Применяемые компоненты
AD7124-4
Четырехканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, малым энергопотреблением, интегрированными усилителем и источником опорного напряжения
AD7124-8
Восьмиканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, программируемым усилителем и источником опорного напряжения
ADP1720
Высоковольтный, микропотребляющий линейный стабилизатор, выходной ток 50 мА
Области применения
CN0354

The circuit shown in Figure 1 is a flexible, 4-channel, low power thermocouple measurement circuit with an overall power consumption of less than 8 mW. The circuit has a multiplexed front end, followed by an instrumentation amplifier that performs cold junction compensation (0°C to 50°C) and converts the thermocouple output to a voltage with a precise scale factor of 5 mV/°C. The error is less than 2°C, over a measurement range of −25°C to +400°C, and is primarily due to the thermocouple nonlinearity. A nonlinearity correction algorithim reduces the error to less than 0.5°C over a 900°C measurement range. Noise free resolution is less than 0.1°C.
The signal is then digitized by a 24-bit Σ-Δ ADC, and the digital value is provided on an SPI serial interface. With the PMOD form factor for rapid prototyping, the design requires minimal PC board area and is ideal for applications that require precise thermocouple temperature measurements.

Применяемые компоненты
AD7787
Малопотребляющий, двухканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП
AD8495
Усилитель сигналов термопары типа K с компенсацией холодного спая, рабочий диапазон от 0°С до 50°С
ADG1609
4.5 Ω RON, 4-Channel ±5 V,+12 V, +5 V, and +3.3 V Multiplexer
ADM8829
Инвертер напряжения на переключаемых конденсаторах
ADR3412
Микропотребляющий прецизионный источник опорного напряжения 1.2 В
REF194
4.5V Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage Reference
Области применения
CN0383

The circuit shown in Figure 1 is an integrated 3-wire resistance temperature detector (RTD) system based on the AD7124-4/AD7124-8 low power, low noise, 24-bit Σ-Δ analog-to-digital converter (ADC) optimized for high precision measurement applications. With a two-point calibration and linearization, the overall 3-wire system accuracy is better than ±1°C over a temperature range of −50°C to +200°C. Typical noise free code resolution of the system is 17.9 bits for full power mode, sinc4 filter selected, at an output data rate of 50 SPS, and 16.8 bits for low power mode, post filter selected, at an output data rate of 25 SPS.

The AD7124-4 can be configured for 4 differential or 7 pseudo differential input channels, while the AD7124-8 can be configured for 8 differential or 15 pseudo differential channels. The on-chip programmable gain array (PGA) ensures that signals of small amplitude can be interfaced directly to the ADC.
The AD7124-4/AD7124-8 establishes the highest degree of signal chain integration, which includes programmable low drift excitation current sources. Therefore, the design of an RTD system is greatly simplified because most of the required RTD measurement system building blocks are included on-chip.
The AD7124-4/AD7124-8 gives the user the flexibility to employ one of three integrated power modes, where the current consumption, range of output data rates, and rms noise are tailored with the power mode selected. The current consumed by the AD7124-4/AD7124-8 is only 255 μA in low power mode and 930 μA in full power mode. The power options make the device suitable for non-power critical applications, such as input/output modules, and also for low power applications, such as loop-powered smart transmitters where the complete transmitter must consume less than 4 mA.
The device also has a power down option. In power-down mode, the complete ADC along with its auxiliary functions are powered down so that the device consumes 1 μA typical. The AD7124-4/ AD7124-8 also has extensive diagnostic functionality integrated as part of its comprehensive feature set.
Применяемые компоненты
AD7124-4
Четырехканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, малым энергопотреблением, интегрированными усилителем и источником опорного напряжения
AD7124-8
Восьмиканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, программируемым усилителем и источником опорного напряжения
ADP1720
Высоковольтный, микропотребляющий линейный стабилизатор, выходной ток 50 мА
Области применения
CN0172

The function of the circuit shown in Figure 1 is to provide a high accuracy multichannel thermocouple measurement solution. Achieving a precision thermocouple measurement requires a signal chain of precision components that amplifies the small thermocouple voltage, reduces noise, corrects nonlinearity, and provides accurate reference junction compensation (commonly referred to as cold junction compensation). This circuit addresses all these challenges for measuring thermocouple temperature with better than ±0.25°C accuracy.
The circuit shown in Figure 1 shows how three K type thermocouples are connected to the AD7793 precision 24-bit sigma-delta (Σ-Δ) analog-to-digital converter (ADC) to measure the thermocouple voltage. Because the thermocouple is a differential device rather than an absolute temperature measurement device, the reference junction temperature must be known to get an accurate absolute temperature reading. This process is known as reference junction compensation, commonly referred to as cold junction compensation. In this circuit, the ADT7320 precision 16-bit digital temperature sensor is used for the cold junction reference measurement and provides the required accuracy.
This type of application is popular where a cost-effective, accurate temperature measurement is required over the wide temperature ranges offered by thermocouples.

Применяемые компоненты
Области применения
CN0376

The circuit shown in Figure 1 provides a dual-channel, channel-to-channel isolated, thermocouple or RTD input suitable for programmable logic controllers (PLC) and distributed control systems (DCS). The highly integrated design utilizes a low power, 24-bit, Σ-Δ analog-to-digital converter (ADC) with a rich analog and digital feature set that requires no additional signal conditioning ICs.
Each channel can accept either a thermocouple or a RTD input. The entire circuit is powered from a standard 24 V bus supply. Each channel measures only 27 mm × 50 mm.

Применяемые компоненты
AD7124-4
Четырехканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, малым энергопотреблением, интегрированными усилителем и источником опорного напряжения
AD7124-8
Восьмиканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, программируемым усилителем и источником опорного напряжения
ADUM5010
2.5kV rms Isolated DC/DC Converter
ADUM1441
Микропотребляющий четырехканальный цифровой изолятор, высокий логический уровень по умолчанию (конфигурация каналов 3/1)
ADP2441
Синхронный понижающий стабилизатор постоянного напряжения, 36 В/1 А
Области применения
Рекомендуемые продукты
LTC2983

The LTC2983 measures a wide variety of temperature sensors and digitally outputs the result, in °C or °F, with 0.1°C accuracy and 0.001°C resolution. The LTC2983 can measure the temperature of virtually all standard (type B, E, J, K, N, S, R, T) or custom thermocouples, automatically compensate for cold junction temperatures and linearize the results. The device can also measure temperature with standard 2-, 3- or 4-wire RTDs, thermistors and diodes. It has 20 reconfigurable analog inputs enabling many sensor connections and configuration options. The LTC2983 includes excitation current sources and fault detection circuitry appropriate for each type of temperature sensor.
The LTC2983 allows direct interfacing to ground referenced sensors without the need for level shifters, negative supply voltages, or external amplifiers. All signals are buffered and simultaneously digitized with three high accuracy, 24-bit ΔΣ ADCs, driven by an internal 10ppm/°C (maximum) reference.
Applications
- Direct Thermocouple Measurements
- Direct RTD Measurements
- Direct Thermistor Measurements
- Custom Sensor Applications
Области применения
Контрольно-измерительные приборы
ADUCM360

ADuCM360/ADuCM361 содержат интегрированный резонатор 32 кГц и внутренний высокочастотный генератор 16 МГц. Внутренний или внешний тактовый сигнал подается на программируемый делитель частоты, формирующий сигнал рабочей частоты ядра процессора. Максимальная частота ядра равна 16 МГц и не меняется в зависимости от рабочего напряжения или температуры.
Ядро микроконтроллера представляет собой малопотребляющий 32-разрядный RISC процессор ARM Cortex-M3 с пиковой производительностью 20 MIPS. Процессор имеет конфигурируемый 11-канальный контроллер прямого доступа к памяти (DMA) для работы с периферийными модулями связи (SPI, UART и I2C). Также на кристалле интегрированы 128 кБ энергонезависимой флэш-памяти и 8 кБ статической памяти (SRAM).
Аналоговая подсистема включает в себя 2 АЦП, подключенных к конфигурируемому входному мультиплексору и поддерживающих работу с дифференциальными и несимметричными сигналами. Также на кристалле интегрирован ряд аналоговых функциональных блоков, включая 2 программируемых источника тока возбуждения, диагностические источники тока, генератор напряжения смещения AVDD_REG/2 (900 мВ) для задания синфазного напряжения входного канала и внутренний ключ цепи низкого напряжения, позволяющий отключать внешнюю цепь (например, мостовую схему) между преобразованиями.
АЦП содержат 2 параллельных фильтра: фильтр sinc3 или sinc4 и фильтр sinc2. Фильтр sinc3 или sinc4 используется для прецизионных измерений. Фильтр sinc2 используется для быстрых измерений и детектирования скачкообразных изменений входного сигнала.
Компоненты имеют внутренний источник опорного напряжения с низким шумом и малым дрейфом, а также могут настраиваться для работы в режиме относительных измерений с одним или двумя внешними источниками опорного напряжения. Кроме того, на кристалле интегрированы опциональные буферы внешних опорных напряжений и одноканальный ЦАП с буферизированным выходом напряжения.
ADuCM360/ADuCM361 имеют целый ряд программируемых периферийных модулей: контроллеры последовательных портов UART, I2C и SPI, 19-контактный порт ввода/вывода общего назначения (GPIO), 2 универсальных таймера, таймер пробуждения и сторожевой таймер, 16-разрядный шестиканальный контроллер ШИМ.
ADuCM360/ADuCM361 специально разработаны для систем с питанием от батарей, где критически важно низкое энергопотребление. В нормальном режиме ядро микроконтроллера потребляет 290 мкА/МГц (включая ток потребления флэш-памяти/SRAM). При одновременно активных двух АЦП (с отключенными входными буферами), программируемом усилителе (коэффициент усиления 4), одном SPI порте и всех таймерах можно достичь суммарного потребляемого системой тока на уровне 1 мА.
ADuCM360/ADuCM361 имеют несколько программно выбираемых режимов с пониженным энергопотреблением, включая режим спячки (активен только внутренний таймер пробуждения) с потребляемым током всего 4 мкА. Пробуждение устройства из режима спячки возможно по внешним сигналам прерывания или активности таймера пробуждения. Данный режим позволяет компоненту поддерживать очень низкое энергопотребление, при этом продолжая реагировать на асинхронные внешние прерывания или периодические события.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Промышленные системы автоматизации и управления технологическими процессами
- Интеллектуальные прецизионные измерительные системы
- Интеллектуальные датчики с питанием от токовой петли 4 -20 мА
- Медицинские приборы, контроль состояния пациентов
Области применения
ADT7420

ADT7420 - это обладающий высокой точностью цифровой датчик температуры, который обеспечивает революционные показатели в широком промышленном диапазоне температур и выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Он содержит внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне и 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), оцифровывающий показания температуры с разрешением до 0.0078°C. По умолчанию разрешение АЦП устанавливается равным 13 бит (0.0625°C) и может быть изменено пользователем путем программирования через последовательный интерфейс.
ADT7420 гарантированно работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. При работе от напряжения питания 3.3 В средний потребляемый ток составляет 210 мкА. ADT7420 имеет режим отключения, в котором напряжение питания отключается от внутренних схем и потребляемый ток уменьшается до 2.0 мкА при 3.3 В. Номинальный рабочий температурный диапазон ADT7420 составляет от −40°C до +150°C.
Выводы A0 и A1 предназначены для выбора адреса и позволяют задавать для ADT7420 один из четырех возможных адресов на шине I2C. Вывод CT представляет собой выход с открытым стоком, который становится активен при превышении программируемого критического уровня температуры. Вывод INT также является выходом с открытым стоком, который становится активен при выходе температуры за границу программируемого предельного уровня. Оба вывода могут работать в режиме компаратора или режиме прерывания.
Ключевые особенности продукта
- Простота применения, не требует пользовательской калибровки или коррекции.
- Малая потребляемая мощность.
- Превосходные показатели долговременной стабильности и надежности.
- Малая погрешность позволяет применять компонент в промышленных, измерительных и медицинских системах.
- Выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм, удовлетворяющем требованиям директивы RoHS.
Области применения
- Замещение резистивных температурных датчиков и термисторов
- Компенсация холодного спая термопар
- Медицинское оборудование
- Промышленные системы управления и контрольно-испытательная аппаратура
- Транспортировка и хранение пищевых продуктов
- Контроль условий окружающей среды, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- Управление рабочей температурой лазерных диодов
Области применения
ADT7320

ADT7320 - это обладающий высокой точностью цифровой датчик температуры, который обеспечивает революционные показатели в широком промышленном диапазоне температур и выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Он содержит внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне, датчик температуры и 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), комбинация которых позволяет измерять и оцифровывать показания температуры с разрешением до 0.0078°C. По умолчанию разрешение АЦП устанавливается равным 13 бит (0.0625°C) и может быть изменено пользователем путем программирования через последовательный интерфейс.
ADT7320 гарантированно работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. При работе от напряжения питания 3.3 В средний потребляемый ток составляет 210 мкА. ADT7320 имеет режим отключения, в котором напряжение питания отключается от внутренних схем и потребляемый ток уменьшается до 2.0 мкА при 3.3 В. Номинальный рабочий температурный диапазон ADT7320 составляет от −40°C до +150°C.
Вывод CT представляет собой выход с открытым стоком, который становится активен при превышении программируемого критического уровня температуры. Вывод INT также является выходом с открытым стоком, который становится активен при выходе температуры за границу программируемого предельного уровня. Оба вывода могут работать в режиме компаратора или режиме прерывания.
Ключевые особенности продукта
- Простота применения, не требует пользовательской калибровки или коррекции.
- Малая потребляемая мощность.
- Превосходные показатели долговременной стабильности и надежности.
- Малая погрешность позволяет применять компонент в промышленных, измерительных и медицинских системах.
- Выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм, удовлетворяющем требованиям директивы RoHS.
Области применения
- Замещение резистивных температурных датчиков и термисторов
- Компенсация холодного спая термопар
- Медицинское оборудование
- Промышленные системы управления и контрольно-испытательная аппаратура
- Транспортировка и хранение пищевых продуктов
- Недорогие цифровые осциллографы
- Управление рабочей температурой лазерных диодов
Области применения
Интеллектуальные здания
- Системы автоматизации зданий
- Экологичность зданий
- Решения для мониторинга окружающей среды
- Инженерные коммуникации
- Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
AD7124-4

AD7124-4 – это обладающий низким шумом и малым энергопотреблением, полностью интегрированный аналоговый входной интерфейс для задач прецизионного измерения. Компонент содержит 24-разрядный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с низким шумом и может быть сконфигурирован для работы с 4 дифференциальными или 7 несииметричными/псевдодифференциальными входными сигналами. Интегрированный усилительный каскад с малым коэффициентом усиления позволяет подавать слабые сигналы непосредственно на АЦП.
Одно из основных преимуществ AD7124-4 заключается в том, что компонент дает пользователю возможность выбрать один из трех интегрированных режимов энергопотребления. Выбранный режим определяет потребляемый ток, диапазон скоростей обновления выходных данных и среднеквадратическое значение шума. Компонент также имеет несколько вариантов фильтрации, что позволяет пользователю получить максимальную степень свободы проектирования.
AD7124-4 способен поддерживать одновременное подавление помех на частотах 50 Гц и 60 Гц при работе с частотой обновления выходных данных 25 SPS (установление сигнала за один цикл). При понижении частоты обновления можно достичь подавления более 80 дБ.
AD7124-4 обеспечивает наивысшую степень интеграции сигнальной цепочки. Компонент содержит прецизионный, малощумящий источник опорного напряжения с малым дрейфом, а также поддерживает работу с внешним дифференциальным опорным напряжением, которое может быть буферизировано внутреннем буфером. К другим ключевым интегрированным блокам компонента относятся программируемые источники тока возбуждения с малым дрейфом, источники диагностических токов, а также генератор напряжения смещения, который устанавливает синфазное напряжение канала равным AVDD/2. Ключ цепи низкого напряжения питания позволяет пользователям отключать питание мостовых датчиков в интервалах между преобразованиями, гарантируя минимальную потребляемую системой мощность. Компонент также даёт пользователю возможность выбора между внутренним и внешним источником тактового сигнала.
Интегрированный блок управления последовательностью преобразования позволяет пользователю выбирать несколько каналов AD7124-4 для автоматического последовательного преобразования, упрощая обмен данными с компонентом. Одновременно может быть активно до 16 каналов, включая как каналы аналоговых входных сигналов, так и диагностические каналы, например, каналы контроля уровней напряжения питания или опорного напряжения. Эта уникальная особенность позволяет чередовать диагностику с преобразованиями сигналов внешних источников.
AD7124-4 поддерживает независимое конфигурирование каждого отдельного канала. Компонент позволяет реализовать до восьми конфигурационных настроек. Каждая конфигурация включает в себя опции коэффициента усиления, типа фильтра, частоты обновления выходных данных, буферизации и источника опорного напряжения. Пользователь может назначать любую из этих конфигураций любому из каналов в произвольном порядке.
AD7124-4 также обладает обширными возможностями функциональной диагностики, позволяющими повысить устойчивость решения. Они включают в себя проверку данных с использованием контрольной суммы (CRC), проверки сигнальной цепочки и проверки работоспособности последовательного интерфейса. Эти диагностические функции уменьшают число внешних компонентов, необходимых для реализации диагностики, сокращая требуемое пространство на печатной плате, время проектирования и стоимость. Значение доли безопасных отказов (SFF), показанное в тесте FMEDA (анализ видов, эффектов и диагностики отказов) типичного приложения, превышает 90% в соответствии с IEC 61508.
Компонент работает с однополярным напряжением питания аналоговой части в диапазоне от 2.7 В до 3.6 В или биполярным напряжением 1.8 В. Напряжение питания цифровой части имеет допустимый диапазон от 1.65 В до 3.6 В. Гарантированный рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +105°C. AD7124-4 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP и 24-выводном корпусе TSSOP.
Обратите внимание, что при ссылке на многофункциональные выводы, например, DOUT/RDY в техническом описании может указываться как полное имя вывода, так и только имя отдельной обсуждаемой функции, например, RDY.
Области применения
- Измерение температуры
- Измерение давления
- Управление промышленными процессами
- Измерительные приборы
- Интеллектуальные передатчики
Области применения
Интеллектуальные здания
- Системы автоматизации зданий
- Контроллеры и сети для зданий
- Инженерные коммуникации
- Решения по обеспечению безопасности и защиты зданий
AD7124-8

AD7124-8 - это обладающий низким шумом, малопотребляющий, полностью интегрированный аналоговый входной интерфейс для прецизионных измерений. Компонент включает в себя 24-разрядный Σ-Δ АЦП с низким шумом, который может быть сконфигурирован для работы с 8 дифференциальными входными сигналами или 15 несимметричными, либо псевдодифференциальными входными сигналами. Интегрированный каскад с малым коэффициентом усиления позволяет подавать сигналы непосредственно на АЦП.
Одним из основных достоинств AD7124-8 является возможность выбора пользователем одного из трех интегрированных режимов энергопотребления. Выбранный режим определяет уровень потребляемого тока, диапазон скоростей выходных данных и среднеквадратический уровень шума. Компонент также имеет ряд опций фильтрации, что дает пользователю максимальную степень свободы при проектировании.
AD7124-8 может обеспечивать одновременное подавление помех на частотах 50 Гц и 60 Гц при работе с частотой обновления выходных данных 25 SPS (установление сигнала за один такт); при меньших частотах выходных данных подавление может достигать более 80 дБ.
AD7124-8 обеспечивает наивысшую степень интеграции сигнального тракта. Компонент содержит прецизионный внутренний источник опорного напряжения с низким шумом и малым дрейфом на запрещенной зоне, а также поддерживает работу с внешним дифференциальным опорным напряжением, которое может буферизироваться внутренним буфером. К другим ключевым интегрированным функциям компонента относятся программируемые источники тока возбуждения с малым дрейфом, источники диагностических токов и генератор напряжения смещения, при помощи которого синфазное напряжение канала устанавливается равным AVDD/2. Ключ цепи низкого напряжения питания позволяет пользователю отключать мостовые датчики в интервалах между преобразованиями, гарантируя абсолютное минимальное потребление мощности системой. Компонент также позволяет пользователю выбирать между внутренним или внешним тактовом сигналом.
Интегрированный модуль управления последовательностью каналов позволяет пользователю выбирать несколько активных каналов, в которых AD7124-8 будет последовательно выполнять преобразования, упрощая взаимодействие с компонентом. Одновременно может быть активировано до 16 каналов, которыми могут быть как каналы аналоговых входных сигналов, так и диагностические каналы, например, канал проверки напряжения питания или опорного напряжения. Эта уникальная возможность позволяет чередовать диагностику с преобразованиями. AD7124-8 также поддерживает конфигурирование каналов в индивидуальном порядке. Компонент имеет восемь готовых конфигурационных настроек, каждая из которых задаёт определённую комбинацию коэффициента усиления, типа фильтра, частоты выходных данных, буферизации и источника опорного напряжения. Пользователь может назначить каналу любую из этих конфигураций в индивидуальном порядке.
AD7124-8 также имеет обширные возможности диагностики, включая проверку контрольной суммы (CRC), поверки сигнального тракта и проверки последовательного интерфейса, за счёт чего достигается повышенная надёжность решения. Эти диагностические функции сокращают количество внешних компонентов, необходимых для реализации диагностики, позволяя сэкономить пространство на печатной плате, ускорить проектирование и снизить стоимость. Для безопасных отказов в тестах FMEDA для типичного приложения составила более 90% в соответствии с IEC 61508.
Компонент работает с однополярным питанием аналоговой части в диапазоне от 2.7 В до 3.6 В или биполярным питанием 1.8 В. Напряжение питания цифровой части имеет допустимый диапазон от 1.65 В до 3.6 В. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +105°C. AD7124-8 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP.
Обратите внимание, что обозначение многофункциональных выводов в техническом описании, например, DOUT/RDY, может даваться либо целиком, либо только именем отдельной функции, обсуждаемой в конкретно взятом случае, например, RDY.
Области применения
- Измерение температуры
- Измерение давления
- Управление промышленными технологическими процессами
- Измерительные приборы
- Интеллектуальные передатчики
Области применения
Интеллектуальные здания
- Системы автоматизации зданий
- Контроллеры и сети для зданий
- Решения по обеспечению безопасности и защиты зданий
AD8226

AD8226 - это недорогой инструментальный усилитель с широким диапазоном напряжений питания, который требует всего одного внешнего резистора для установки любого коэффициента усиления в диапазоне от 1 до 1000.
AD8226 спроектирован для работы с широким диапазоном сигнальных напряжений. Широкий диапазон входных напряжений и rail-to-rail диапазон выходных напряжений позволяют в полной мере использовать доступный диапазон напряжений питания. Поскольку нижняя граница диапазона входных напряжений находится ниже отрицательного напряжения питания, компонент способен усиливать слабые сигналы вблизи уровня земли при однополярном питании. AD8226 работает с биполярными напряжениями питания в диапазоне от ±1.35 В до ±18 В или однополярными напряжениями питания в диапазоне от 2.2 В до 36 В.
Входной каскад AD8226 обладает повышенной устойчивостью к внешним воздействиям и спроектирован с расчетом на подключение к реальным датчикам. Компонент не только имеет широкий рабочий диапазон входных напряжений, но также способен воспринимать напряжения, выходящие за пределы напряжений питания. Так, например, при питании ±5 В он гарантированно выдерживает воздействие напряжений ±35 В по входу без повреждения. В спецификации компонента указаны гарантированные минимальное и максимальное значения входного тока смещения, что упрощает детектирование обрыва цепи.
AD8226 идеально подходит для многоканальных промышленных систем с ограничениями на габариты. В отличие от других недорогих, малопотребляющих инструментальных усилителей AD8226 имеет минимальный коэффициент усиления 1 и способен легко воспринимать сигналы с уровнями ±10 В. Благодаря корпусу MSOP и предельной рабочей температуре 125°C AD8226 превосходно работает в проектах с плотной компоновкой компонентов без принудительной вентиляции.
AD8226 выпускается в 8-выводных корпусах MSOP и SOIC. Заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются в температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Также доступен усилитель со схожими типами корпусов и близкими характеристиками, имеющий диапазон установки коэффициентов усиления от 5 до 1000: AD8227.
Области применения
- Управление промышленными технологическими процессами
- Усилители мостовых схем
- Медицинские измерительные приборы
- Портативные системы сбора данных
- Многоканальные системы
Области применения
AD7175-2

AD7175-2 – это обладающий низким шумом и быстрым временем установления мультиплексированный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с 2-/4-х канальным (полностью дифференциальным/несимметричным) входом для работы с узкополосными сигналами. АЦП имеет максимальную частоту сканирования каналов 50 kSPS (20 мкс) для получения полностью установившихся сигналов и частоту обновления выходных данных от 5 SPS до 250 kSPS.
В AD7175-2 интегрированы ключевые блоки аналогового и цифрового преобразования сигналов, которые пользователь может конфигурировать в индивидуальном порядке для каждого используемого аналогового входного канала. Интегрированные буферы с rail-to-rail диапазоном напряжений (размах напряжения ограничен напряжениями питания) на входах аналоговых сигналов и внешнего опорного напряжения обеспечивают высокий импеданс, упрощающий интерфейс с компонентом. Прецизионный внутренний источник опорного напряжения 2,5 В с малым дрейфом (2 ppm/°C) на запрещенной зоне и выходной буфер опорного напряжения расширяют функциональность и позволяют сократить количество необходимых внешних компонентов.
Цифровой фильтр позволяет одновременно подавлять помехи на частотах 50 Гц и 60 Гц при частоте обновления выходных данных 27,27 SPS. Пользователь может переключаться между различными вариантами фильтров в зависимости от требований к каждому отдельному каналу в приложении. АЦП осуществляет автоматическое переключение выбранных каналов. Среди других функций цифровой обработки компонент имеет средства калибровки коэффициента усиления и смещения, конфигурируемые для каждого канала по отдельности.
Компонент работает с напряжением питания AVDD1, равным 5 В, или напряжениями AVDD1/AVSS, равными ±2,5 В, а также напряжениями питания AVDD2 и IOVDD в диапазоне от 2 В до 5 В. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +105°C. AD7175-2 выпускается в 24-выводном корпусе TSSOP.
Области применения
- Управление технологическими процессами: модули ПЛК/РСУ
- Измерение температуры и давления
- Медицинские и научные многоканальные измерительные приборы
- Хроматография
Области применения
Интеллектуальные здания
- Инженерные коммуникации
AD7175-8

AD7175-8 – это обладающий низким шумом и быстрым временем установления мультиплексированный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с 8- или 16-канальным (полностью дифференциальным/несимметричным) входом для работы с узкополосными сигналами. АЦП имеет максимальную частоту сканирования каналов 50 kSPS (20 мкс) для получения полностью установившихся сигналов и частоту обновления выходных данных от 5 SPS до 250 kSPS.
В AD7175-8 интегрированы ключевые блоки аналогового и цифрового преобразования сигналов, которые пользователь может конфигурировать в индивидуальном порядке для каждого используемого аналогового входного канала. Интегрированные буферы с rail-to-rail диапазоном напряжений (размах напряжения ограничен напряжениями питания) на входах аналоговых сигналов и внешнего опорного напряжения обеспечивают высокий импеданс, упрощающий интерфейс с компонентом. Прецизионный внутренний источник опорного напряжения 2,5 В с малым дрейфом (2 ppm/°C) на запрещенной зоне и выходной буфер опорного напряжения расширяют функциональность и позволяют сократить количество необходимых внешних компонентов.
Цифровой фильтр позволяет одновременно подавлять помехи на частотах 50 Гц и 60 Гц при частоте обновления выходных данных 27,27 SPS. Пользователь может переключаться между различными вариантами фильтров в зависимости от требований к каждому отдельному каналу в приложении. АЦП осуществляет автоматическое переключение выбранных каналов. Среди других функций цифровой обработки компонент имеет средства калибровки коэффициента усиления и смещения, конфигурируемые для каждого канала по отдельности.
Компонент работает с напряжением питания AVDD1, равным 5 В, или напряжениями AVDD1/AVSS, равными ±2,5 В, а также напряжениями питания AVDD2 и IOVDD в диапазоне от 2,5 В до 5 В. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +105°C. AD7175-8 выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP.
Области применения
- Управление технологическими процессами: модули ПЛК/РСУ
- Измерение температуры и давления
- Медицинские и научные многоканальные измерительные приборы
- Хроматография
Области применения
Интеллектуальные здания
- Инженерные коммуникации
AD8494

AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 - это прецизионные инструментальные усилители с интегрированной схемой компенсации холодного спая термопары. Они формируют выходной сигнал высокого уровня (5 мВ/°C) непосредственно из сигнала термопары при помощи комбинации источника опорного напряжения, соответствующего точке таяния льда, и предварительно откалиброванного усилителя. Эти компоненты могут быть использованы в качестве автономных термометров или контроллеров рабочей точки с коммутируемым выходом и фиксированным или управляемым значением рабочей точки.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 способны работать от однополярного напряжения питания (менее 3 В) и могут измерять температуры менее 0°C при соответствующем смещении входного опорного напряжения. Типичный полный потребляемый ток AD849x в ненагруженном состоянии равен 180 мкА, за счет чего минимизируются погрешности из-за самонагрева. Нагрузочная способность компонентов составляет более ±5 мА.
AD8494 и AD8496 предварительно калибруются путем лазерной подгонки на пластине для согласования с характеристиками термопар типа J (железо-константан), а AD8495 и AD8497 – с характеристиками термопар типа K (хромель-алюмель). Оптимальные диапазоны температуры окружающей среды для каждого из компонентов указаны в таблице 1 технического описания.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 позволяют работать с широким диапазоном вариантов питания. При однополярном напряжении питания 5 В выходное напряжение имеет масштаб 5 мВ/°C, что позволяет перекрыть диапазон измеряемых термопарой температур, равный почти 1000 градусам.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 поддерживают работу с напряжением питания 3 В, что позволяет подключать их непосредственно к низковольтным АЦП. Они также могут работать с напряжением питания вплоть до 36 В, что представляет интерес для промышленных систем с широким диапазоном входных синфазных напряжений.
Ключевые особенности продукта
- Полнофункциональная, прецизионная система аналогового преобразования сигнала термопары с лазерной подгонкой на пластине, выпускаемая в виде однокристальной ИМС.
- Удобная конфигурация выводов позволяет использовать компонент в качестве контроллера рабочей точки или автономного термометра, измеряющего температуру в градусах Цельсия.
- Входы компонента выдерживают напряжение электростатического разряда до 4 кВ и обладают защитой от повышенного напряжения до VS ± 25 В.
- Дифференциальные входы обеспечивают ослабление синфазного шума на соединениях с термопарой.
- Компонент поддерживает измерение температуры 0°C при работе от однополярного питания при помощи соответствующего смещения сигнала на входе опорного напряжения.
- Компоненты выпускаются в компактном 8-выводном корпусе MSOP, полностью отвечающем требованиям RoHS.
Области применения
- Измерение температуры с использованием термопар типа J
- Контроллеры рабочей точки
- Термометры с измерением температуры в градусах Цельсия
- Универсальные компенсаторы холодного спая
- Измерение температуры в крупной бытовой технике (микроволновые печи, варочные панели)
- Измерение температуры выхлопных газов
- Измерение температуры в каталитических преобразователях
Области применения
AD8495

AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 - это прецизионные инструментальные усилители с интегрированной схемой компенсации холодного спая термопары. Они формируют выходной сигнал высокого уровня (5 мВ/°C) непосредственно из сигнала термопары при помощи комбинации источника опорного напряжения, соответствующего точке таяния льда, и предварительно откалиброванного усилителя. Эти компоненты могут быть использованы в качестве автономных термометров или контроллеров рабочей точки с коммутируемым выходом и фиксированным или управляемым значением рабочей точки.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 способны работать от однополярного напряжения питания (менее 3 В) и могут измерять температуры менее 0°C при соответствующем смещении входного опорного напряжения. Типичный полный потребляемый ток AD849x в ненагруженном состоянии равен 180 мкА, за счет чего минимизируются погрешности из-за самонагрева. Нагрузочная способность компонентов составляет более ±5 мА.
AD8494 и AD8496 предварительно калибруются путем лазерной подгонки на пластине для согласования с характеристиками термопар типа J (железо-константан), а AD8495 и AD8497 – с характеристиками термопар типа K (хромель-алюмель). Оптимальные диапазоны температуры окружающей среды для каждого из компонентов указаны в таблице 1 технического описания.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 позволяют работать с широким диапазоном вариантов питания. При однополярном напряжении питания 5 В выходное напряжение имеет масштаб 5 мВ/°C, что позволяет перекрыть диапазон измеряемых термопарой температур, равный почти 1000 градусам.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 поддерживают работу с напряжением питания 3 В, что позволяет подключать их непосредственно к низковольтным АЦП. Они также могут работать с напряжением питания вплоть до 36 В, что представляет интерес для промышленных систем с широким диапазоном входных синфазных напряжений.
Ключевые особенности продукта
- Полнофункциональная, прецизионная система аналогового преобразования сигнала термопары с лазерной подгонкой на пластине, выпускаемая в виде однокристальной ИМС.
- Удобная конфигурация выводов позволяет использовать компонент в качестве контроллера рабочей точки или автономного термометра, измеряющего температуру в градусах Цельсия.
- Входы компонента выдерживают напряжение электростатического разряда до 4 кВ и обладают защитой от повышенного напряжения до VS ± 25 В.
- Дифференциальные входы обеспечивают ослабление синфазного шума на соединениях с термопарой.
- Компонент поддерживает измерение температуры 0°C при работе от однополярного питания при помощи соответствующего смещения сигнала на входе опорного напряжения.
- Компоненты выпускаются в компактном 8-выводном корпусе MSOP, полностью отвечающем требованиям RoHS.
Области применения
- Измерение температуры с использованием термопар типа К
- Контроллеры рабочей точки
- Термометры с измерением температуры в градусах Цельсия
- Универсальные компенсаторы холодного спая
- Измерение температуры в крупной бытовой технике (микроволновые печи, варочные панели)
- Измерение температуры выхлопных газов
- Измерение температуры в каталитических преобразователях
Области применения
AD8496

AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 - это прецизионные инструментальные усилители с интегрированной схемой компенсации холодного спая термопары. Они формируют выходной сигнал высокого уровня (5 мВ/°C) непосредственно из сигнала термопары при помощи комбинации источника опорного напряжения, соответствующего точке таяния льда, и предварительно откалиброванного усилителя. Эти компоненты могут быть использованы в качестве автономных термометров или контроллеров рабочей точки с коммутируемым выходом и фиксированным или управляемым значением рабочей точки.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 способны работать от однополярного напряжения питания (менее 3 В) и могут измерять температуры менее 0°C при соответствующем смещении входного опорного напряжения. Типичный полный потребляемый ток AD849x в ненагруженном состоянии равен 180 мкА, за счет чего минимизируются погрешности из-за самонагрева. Нагрузочная способность компонентов составляет более ±5 мА.
AD8494 и AD8496 предварительно калибруются путем лазерной подгонки на пластине для согласования с характеристиками термопар типа J (железо-константан), а AD8495 и AD8497 – с характеристиками термопар типа K (хромель-алюмель). Оптимальные диапазоны температуры окружающей среды для каждого из компонентов указаны в таблице 1 технического описания.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 позволяют работать с широким диапазоном вариантов питания. При однополярном напряжении питания 5 В выходное напряжение имеет масштаб 5 мВ/°C, что позволяет перекрыть диапазон измеряемых термопарой температур, равный почти 1000 градусам.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 поддерживают работу с напряжением питания 3 В, что позволяет подключать их непосредственно к низковольтным АЦП. Они также могут работать с напряжением питания вплоть до 36 В, что представляет интерес для промышленных систем с широким диапазоном входных синфазных напряжений.
Ключевые особенности продукта
- Полнофункциональная, прецизионная система аналогового преобразования сигнала термопары с лазерной подгонкой на пластине, выпускаемая в виде однокристальной ИМС.
- Удобная конфигурация выводов позволяет использовать компонент в качестве контроллера рабочей точки или автономного термометра, измеряющего температуру в градусах Цельсия.
- Входы компонента выдерживают напряжение электростатического разряда до 4 кВ и обладают защитой от повышенного напряжения до VS ± 25 В.
- Дифференциальные входы обеспечивают ослабление синфазного шума на соединениях с термопарой.
- Компонент поддерживает измерение температуры 0°C при работе от однополярного питания при помощи соответствующего смещения сигнала на входе опорного напряжения.
- Компоненты выпускаются в компактном 8-выводном корпусе MSOP, полностью отвечающем требованиям RoHS.
Области применения
- Измерение температуры с использованием термопар типа J
- Контроллеры рабочей точки
- Термометры с измерением температуры в градусах Цельсия
- Универсальные компенсаторы холодного спая
- Измерение температуры в крупной бытовой технике (микроволновые печи, варочные панели)
- Измерение температуры выхлопных газов
- Измерение температуры в каталитических преобразователях
Области применения
AD8497

AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 - это прецизионные инструментальные усилители с интегрированной схемой компенсации холодного спая термопары. Они формируют выходной сигнал высокого уровня (5 мВ/°C) непосредственно из сигнала термопары при помощи комбинации источника опорного напряжения, соответствующего точке таяния льда, и предварительно откалиброванного усилителя. Эти компоненты могут быть использованы в качестве автономных термометров или контроллеров рабочей точки с коммутируемым выходом и фиксированным или управляемым значением рабочей точки.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 способны работать от однополярного напряжения питания (менее 3 В) и могут измерять температуры менее 0°C при соответствующем смещении входного опорного напряжения. Типичный полный потребляемый ток AD849x в ненагруженном состоянии равен 180 мкА, за счет чего минимизируются погрешности из-за самонагрева. Нагрузочная способность компонентов составляет более ±5 мА.
AD8494 и AD8496 предварительно калибруются путем лазерной подгонки на пластине для согласования с характеристиками термопар типа J (железо-константан), а AD8495 и AD8497 – с характеристиками термопар типа K (хромель-алюмель). Оптимальные диапазоны температуры окружающей среды для каждого из компонентов указаны в таблице 1 технического описания.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 позволяют работать с широким диапазоном вариантов питания. При однополярном напряжении питания 5 В выходное напряжение имеет масштаб 5 мВ/°C, что позволяет перекрыть диапазон измеряемых термопарой температур, равный почти 1000 градусам.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 поддерживают работу с напряжением питания 3 В, что позволяет подключать их непосредственно к низковольтным АЦП. Они также могут работать с напряжением питания вплоть до 36 В, что представляет интерес для промышленных систем с широким диапазоном входных синфазных напряжений.
Ключевые особенности продукта
- Полнофункциональная, прецизионная система аналогового преобразования сигнала термопары с лазерной подгонкой на пластине, выпускаемая в виде однокристальной ИМС.
- Удобная конфигурация выводов позволяет использовать компонент в качестве контроллера рабочей точки или автономного термометра, измеряющего температуру в градусах Цельсия.
- Входы компонента выдерживают напряжение электростатического разряда до 4 кВ и обладают защитой от повышенного напряжения до VS ± 25 В.
- Дифференциальные входы обеспечивают ослабление синфазного шума на соединениях с термопарой.
- Компонент поддерживает измерение температуры 0°C при работе от однополярного питания при помощи соответствующего смещения сигнала на входе опорного напряжения.
- Компоненты выпускаются в компактном 8-выводном корпусе MSOP, полностью отвечающем требованиям RoHS.
Области применения
- Измерение температуры с использованием термопар типа К
- Контроллеры рабочей точки
- Термометры с измерением температуры в градусах Цельсия
- Универсальные компенсаторы холодного спая
- Измерение температуры в крупной бытовой технике (микроволновые печи, варочные панели)
- Измерение температуры выхлопных газов
- Измерение температуры в каталитических преобразователях
Области применения
Актуальные ресурсы по теме
-
Технические статьи
Using Custom Thermistors with the Temp-to-Bits Family
-
Технические статьи
Analog Front-End Design Considerations for RTD Ratiometric Temperature Measurements
Analog Dialogue
-
Статьи по применению
AN28 - Thermocouple Measurement