オプトカプラ不要のフライバック・コンバータ

2016年06月10日

Figure 1

   

アナログ・デバイセズのオプトカプラ不要のフライバック製品には、レギュレーション用のフォトカプラやLT1431シャント・レギュレータが不要です。これらのデバイスは、絶縁された出力電圧を1次側の波形から直接検出します。これにより設計を簡素化し、ソリューションを小型化できるほか、絶縁バリアをまたぐ部品を1個のみで済ますことができます。負荷、ライン電圧、温度のドリフトは±5%未満です。即使用可能なトランスがいくつかデータシートに記載されているので、設計を容易に完成させることができます。

No-Opto Isolated Flyback Converters
オプトカプラ不要のモノリシック製品(内部スイッチ)
製品 VINの範囲 パワー・スイッチ 最大POUT(W) パッケージ
LT8300 6V-100V 0.23A/150V 2W SOT-23-5
LT8303 5.5V-100V 0.5A/150V 5W SOT-23-5
LT8301 2.7V-42V 1.2A/65V 6W SOT-23-5
LT8302 2.8V-42V 3.6A/65V 18W SO-8E
LT8304/-1 3V-100V 2A/150V 24W SO-8E
LT8315 18V-560V 300mA/630V 15W TSSOP-20 (16)
オプトカプラ不要のコントローラ製品(外部スイッチ)
製品 VINの範囲 最大POUT(W) 説明 パッケージ
LT3748 5V-100VDC 80-100 オプトカプラ不要のフライバック・コントローラ MSOP-16 (12)
LT8309 4.5V-40VDC 80-100 フライバック同期整流器ドライバ SOT-23
LT3798 20V-400VDC/90V-400VAC 80-100 PFC機能を備えたオプトカプラ不要のフライバック・コントローラ MSOP-16
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

製品

製品カテゴリ

資料


デザイン・ノート
ソリューション・カタログ
最新メディア 21
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成