蓄電ソリューション
蓄電は再生可能エネルギー発電を可能にする重要な要素で、再生可能エネルギー源の間欠的な特性を補うことにより、必要なときに安定したエネルギー供給を提供します。蓄電アプリケーションに関するアナログ・デバイセズのシステム・レベルの専門知識は、グリッドの復元性とエネルギー効率の向上に役立ち、クリーン・エネルギー・エコシステムの拡大と変革を実現します。
当社は、最新式のバッテリ管理システム(BMS)や独自のiCoupler技術に基づく絶縁を備えた高電圧電力変換など、住宅、商用、およびユーティリティ規模の構成にわたる広範なポートフォリオ・ソリューションを提供しています。ディスクリート・コントローラ、モノリシック・コンバータ、モジュールなどの当社の電力管理ポートフォリオは、システム性能とコストの間の最適化を実現するために寄与します。
各分野のアプリケーションについて: 蓄電ソリューション
ESSの総所有コスト改善を実現
当社は、エネルギー・エコシステムでの独自の立場と、システム・レベルの設計思想を活用して、クリーン・エネルギー・グリッドへの移行の促進に貢献しています。当社の蓄電システム用ソリューションは、複数のバッテリの化学的性質およびマルチパック設計に対応します。第一級の高精度センシング機能により品質の知見を確保し、より長い寿命にわたり高信頼性のアプリケーションを実現することで、バッテリの寿命の数値を向上させます。当社はパッシブ・セル・バランシングとアクティブ・セル・バランシングの両方のソリューションを提供し、バッテリの使用可能容量の最大化に役立っています。
ファイルおよびダウンロード
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
AN-2093: ADBMS1818 Slave Module Solution
2.83 M
ADuM4146 Isolated SiC Gate Brochure
1.31 M
Energy Solutions
2.68 M
ADI Renewable Energy–Solar PV Solutions
612.59 K
zip
CN0197 Design & Integration Files
945 kB
Industrial Battery Chargers Overview
2.09 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}